Un adattatore in fibra ottica, a volte chiamato anche accoppiatore, è un piccolo dispositivo progettato per terminare o collegare i cavi in fibra ottica o i connettori in fibra ottica tra due linee in fibra ottica.
Clicca per aprire la vista espansa
ST/UPC a ST/UPC Duplex Multimodale Metallo Fibra Ottica Adattatore con Flangia(10pz/confezione)
#166342
#166342
24,40 € (Incl. IVA)
FS P/N: AD-STU-STU-MMF-DXF-FS
13 Venduti
0 Recensione
0 Domanda
1 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 4 ott., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Garanzia entro 1 anno
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
ST/UPC a ST/UPC Duplex Multimodale Metallo Fibra Ottica Adattatore con Flangia
Specifiche
Tipo di Connettore
ST-ST
Stile del Corpo
Duplex
Tipo di Luciare
UPC
Modalità della Fibra
OM3/OM4
Perdita di Inserzione
≤0.2dB
Durata
1000 volte
Tipo di Montaggio
Flangiato Completo
Materiale del Manicotto di Allineamento
Ceramica
Quantità del Pacchetto
10 Pz
Stato di Conformità RoHS
Conforme
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Caratteristiche
Estensione della Connessione in Fibra con gli Adattatori
Grazie ai componenti di alta precisione e al design senza utensili, gli adattatori consentono a due dispositivi di comunicare a distanza attraverso un collegamento diretto con la linea in fibra ottica.
Cappuccio Protettivo Antipolvere
Evitare che l'adattatore sia esposto alla polvere e mantenerlo pulito
Manicotto in Ceramica ad Alta Precisione
Assicurare la massima connessione tra i ponticelli in fibra
Vero Adattatore Monopezzo
L'adattatore ha un robusto design del corpo in un unico pezzo che offre maggiori prestazioni di carico laterale.
Soddisfare le Diverse Esigenze di Installazione Interna
Domande & risposte
Fai una domanda
Essere il primo a poni una domanda.
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
Non ancora valutato. Sii il primo a scrivi una recensione
Risorse
Visti di recente