Un adattatore in fibra ottica, talvolta chiamato anche accoppiatore, è un piccolo dispositivo progettato per terminare o collegare i cavi in fibra ottica o i connettori in fibra ottica tra due linee in fibra ottica. Collegando con precisione due connettori, gli adattatori per fibre ottiche consentono di trasmettere al massimo le sorgenti luminose e di ridurre al massimo la perdita. Allo stesso tempo, gli adattatori in fibra ottica hanno i vantaggi di una bassa perdita di inserzione, di una buona intercambiabilità e riproducibilità. FS fornisce un'ampia gamma di manicotti di accoppiamento e adattatori ibridi, tra cui speciali adattatori ibridi maschio-femmina per fibre ottiche.
Clicca per aprire la vista espansa
ST/UPC a ST/UPC Duplex Monomodale Metallo Fibra Ottica Adattatore con Flangia(10pz/confezione)
#166341
#166341
24,40 € (Incl. IVA)
FS P/N: AD-STU-STU-SM-DXF-FS
65 Venduti
2 Recensioni
2 Domande
Models:
Pre-ordine, Spedizione dal 14 ott., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Garanzia entro 1 anno
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
ST/UPC a ST/UPC Adattatore Monomodale Duplex in Fibra Ottica Metallica con Flangia
Specifiche
Tipo di Connettore
ST-ST
Stile del Corpo
Duplex
Tipo di Luciare
UPC
Modalità della Fibra
OS2
Perdita di Inserzione
≤0.2dB
Durata
1000 volte
Tipo di Montaggio
Flangiato Completo
Materiale del Manicotto di Allineamento
Ceramica
Quantità del Pacchetto
10 Pz
Stato di Conformità RoHS
Conforme
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Caratteristiche
Estensione della Connessione in Fibra con gli Adattatori
Grazie ai componenti di alta precisione e al design senza utensili, gli adattatori consentono a due dispositivi di comunicare a distanza attraverso un collegamento diretto con la linea in fibra ottica.
Cappuccio Protettivo Antipolvere
Evitare che l'adattatore sia esposto alla polvere e mantenerlo pulito
Manicotto in Ceramica ad Alta Precisione
Assicurare la massima connessione tra i ponticelli in fibra
Vero Adattatore Monopezzo
L'adattatore ha un robusto design del corpo in un unico pezzo che offre maggiori prestazioni di carico laterale.
Soddisfare le Diverse Esigenze di Installazione Interna
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (2)Product Comparison (1)Product Recommendation (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
2
0
0
0
0
D***t
Netherlands
April 12, 2024
The zirconia ceramic sleeve of the adapter ensures low insertion loss and high-precision alignment for reliable connections. Great!
Acquisto verificato
Utile 3
Commento 0W***n
United States
March 07, 2024
I'm delighted with everything I see, and I'm eagerly anticipating placing additional orders with you in the near future. Thank you once again for your assistance, and I hope you have a fantastic day!
Acquisto verificato
Utile 3
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente