Il transceiver SFP+ supporta fino a 120km su OS2 SMF tramite un connettore duplex LC. Questo transceiver è conforme alla norma SFF-8431. Il monitoraggio della diagnostica digitale è disponibile tramite un'interfaccia seriale a 2 fili, come specificato in SFF-8472. Caratterizzato da basso consumo energetico e alta velocità, questo transceiver 10G SFP+ è ideale per data center, 10G Ethernet e Fibre Channel, ecc.
Clicca per aprire la vista espansa
Generico Compatibile SFP+ 10GBASE-ZR 1550nm 120km Duplex LC/UPC SMF DOM Modulo Transceiver Ottico
#166147
#166147
694,18 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP-10GZRC-120
50 Venduti
9 Recensioni
0 Domanda
Transceiver Models:
103 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 25 lug., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
10GBASE-ZR SFP+ Modulo Transceiver (SMF, 1550nm, 120km, LC, DOM)
Specifiche
Numero di Parte
SFP-10GZRC-120
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP+
Tasso Massimo di Dati
10.3125Gbps
Lunghezza d'Onda
1550nm
Distanza Massima di Cavo
120km
Connettore
Duplex LC
Media
SMF
Tipo di Trasmettitore
EML
Tipo di Ricevitore
APD
Potenza TX
1~6dBm
Sensibilità del Ricevitore
<-26dBm
Powerbudget
27dB
Sovraccarico del Ricevitore
≥-8dB
Consumo Energetico Tipico
≤1.8W
Rapporto di Estinzione
>8.2dB
Dimensione del Nucleo
9/125µm
Modulazione
NRZ
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
IEEE 802.3ae, SFF-8472, SFF-8431, 10GBASE-ZR
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Test dei Transceiver Ottici Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
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
9
0
0
0
0
W***g
Republic of Korea
November 16, 2023
I've been using it for about 1 year, and I must say it has exceeded my expectations in terms of stability and performance
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0C***s
Canada
May 30, 2023
Hope you had a great weekend. I have received the package and put some of the optical transceivers to use. The 400G modules are working as expected and we don’t have any issues at the moment. We are very happy with the quality of your product.
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0C***a
New Zealand
April 27, 2023
I just received the shipment, and the transceiver modules worked right out of the box. Thanks for good service and fast handling.
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente