FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda SFP28-25G-BX.
Questa immagine riguarda SFP28-25G-BX.
Questa immagine riguarda SFP28-25G-BX.
Questa immagine riguarda SFP28-25G-BX.
Questa immagine riguarda SFP28-25G-BX.
Questa immagine riguarda SFP28-25G-BX.
Questa immagine riguarda SFP28-25G-BX.
Questa immagine riguarda SFP28-25G-BX.
Questa immagine riguarda SFP28-25G-BX.
Questa immagine riguarda SFP28-25G-BX.
Questa immagine riguarda SFP28-25G-BX.
Questa immagine riguarda SFP28-25G-BX.

HPE Aruba Compatible 25GBASE SFP28 1330nm-TX/1270nm-RX 10km DOM Simplex LC SMF Optical Transceiver Module

#166098
#166098

≤1W BIDI Simplex LC SMF

108,58 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP28-25G-BX
277 Venduti
24 Recensioni
2 Domande
46 In Magazzino DE, Riceverai entro il 13 set., 2024
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
Modulo transceiver ottico SFP28 compatibile HPE Aruba 25GBASE-BX10-D per Data Center e Telecom (SMF, 1330nm-TX/1270nm-RX, 10km, LC, DOM)

Questo transceiver SFP28 compatibile con HPE Aruba fornisce un throughput 25GBase-BX fino a 10 km su fibra monomodale (SMF) utilizzando una lunghezza d'onda di 1330nm-TX/1270nm-RX tramite un connettore LC simplex. Questa unità bidirezionale deve essere utilizzata con un altro transceiver o dispositivo di rete con lunghezze d'onda simili. Offre un'opzione di connettività Ethernet 25GBASE per Ethernet 25G, telecomunicazioni e data center. È pienamente conforme agli standard SFP28 MSA, CPRI ed eCPRI.

Specifiche
HPE Aruba Compatible
SFP28-25G-BX
Nome di Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP28
Velocità Massima di Dati
25.78Gbps
Lunghezza d'Onda
1330nm-TX/1270nm-RX
Max Cable Distanza
10km
Connettore
Simplex LC
Media
SMF
Tipo di Trasmettitore
DFB BiDi
Tipo di Ricevitore
PIN
Potenza TX
-2~4dBm
Sensibilità del Ricevitore
<-13dBm
Bilancio di Potenza
11dB
Sovraccarico di Ricevitore
2dBm
Consumo d'Energia
≤1W
Rapporto di Estinzione
3.5dB
CDR
TX and RX
FEC Function
Not Supportato
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
MSA Compatibile, CPRI, eCPRI

Sistema di controllo della Qualità

Scoprite il nostro programma di test per ottenere transceiver ottici affidabili e ad alte prestazioni.

Sistema di controllo della Qualità

Test dei Transceiver Ottici Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Caratteristiche
Connettività 25G per Data Center
Caratterizzato da bassa potenza, alta densità e alta velocità, il transceiver SFP28 offre un modo popolare per aiutarvi a passare rapidamente alla trasmissione 25G.
Testata su dispositivi host per un'interoperabilità comprovata
Ogni unità è sottoposta a test di qualità per verificarne la compatibilità con l'ambiente di commutazione previsto, il che garantisce un funzionamento impeccabile.
Test completi aumentano l'affidabilità
Qualificato attraverso un processo rigoroso con attrezzature avanzate per garantire un'ottica affidabile e di alta qualità.
Test dello spettro ottico
Nessuna perdita di pacchetti e CRC
Test del Modello Oculare
Margine della Maschera >20%
Test del Tasso di Errore di Bit
BER 1E-12
Test di Temperatura
0~70°C
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (2)Parametro (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5.0
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
24
0
0
0
0

E***n

Iceland

January 26, 2024
5.0
fast shipping everything top notch
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0

J***s

Canada

May 24, 2023
5.0
The modules arrived fast, and they work after we spoke with support to get the right ones.
So far, we are extremely happy with FS!
Acquisto verificato
Utile 4
Commento 0

S***l

United States

January 13, 2023
5.0
Hello, they worked well. We just ordered another 83 of them. Thank you
Acquisto verificato
Utile 4
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente