Il transceiver SFP28 compatibile con HPE Aruba fornisce un throughput 25GBase-BX fino a 10 km su fibra monomodale (SMF) utilizzando una lunghezza d'onda di 1270nm-TX/1330nm-RX tramite un connettore LC simplex. Questa unità bidirezionale deve essere utilizzata con un altro transceiver o dispositivo di rete di lunghezza d'onda complementare. Fornisce un'opzione di connettività Ethernet 25GBASE per Ethernet 25G, telecomunicazioni e data center. È pienamente conforme agli standard SFP28 MSA, CPRI ed eCPRI.
![HPE Aruba Compatible 25GBASE SFP28 1270nm-TX/1330nm-RX 10km DOM Simplex LC SMF Optical Transceiver Module Questa immagine riguarda SFP28-25G-BX.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20221031162231ckw6i9.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![HPE Aruba Compatible 25GBASE SFP28 1270nm-TX/1330nm-RX 10km DOM Simplex LC SMF Optical Transceiver Module Questa immagine riguarda SFP28-25G-BX.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221031162231ckw6i9.jpg)
![HPE Aruba Compatible 25GBASE SFP28 1270nm-TX/1330nm-RX 10km DOM Simplex LC SMF Optical Transceiver Module Questa immagine riguarda SFP28-25G-BX.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221031162230mu7o3b.jpg)
![HPE Aruba Compatible 25GBASE SFP28 1270nm-TX/1330nm-RX 10km DOM Simplex LC SMF Optical Transceiver Module Questa immagine riguarda SFP28-25G-BX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/85132.C.jpg)
![HPE Aruba Compatible 25GBASE SFP28 1270nm-TX/1330nm-RX 10km DOM Simplex LC SMF Optical Transceiver Module Questa immagine riguarda SFP28-25G-BX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/85132.D.jpg)
![HPE Aruba Compatible 25GBASE SFP28 1270nm-TX/1330nm-RX 10km DOM Simplex LC SMF Optical Transceiver Module Questa immagine riguarda SFP28-25G-BX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/85132.E.jpg)
![HPE Aruba Compatible 25GBASE SFP28 1270nm-TX/1330nm-RX 10km DOM Simplex LC SMF Optical Transceiver Module Questa immagine riguarda SFP28-25G-BX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/85132.F.jpg)
HPE Aruba Compatible 25GBASE SFP28 1270nm-TX/1330nm-RX 10km DOM Simplex LC SMF Optical Transceiver Module
#166097
#166097
108,58 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP28-25G-BX
285 Venduti
23 Recensioni
2 Domande
129 In Magazzino DE, Riceverai entro il 13 set., 2024
25 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 9 set., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Modulo transceiver ottico SFP28 compatibile HPE Aruba 25GBASE-BX10-U per Data Center e Telecom (SMF, 1270nm-TX/1330nm-RX, 10km, LC, DOM)
Specifiche
HPE Aruba Compatible
SFP28-25G-BX
Nome di Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP28
Velocità Massima di Dati
25.78Gbps
Lunghezza d'Onda
1270nm-TX/1330nm-RX
Max Cable Distanza
10km
Connettore
Simplex LC
Media
SMF
Tipo di Trasmettitore
DFB BiDi
Tipo di Ricevitore
PIN
Potenza TX
-2~4dBm
Sensibilità del Ricevitore
<-13dBm
Bilancio di Potenza
11dB
Sovraccarico di Ricevitore
2dBm
Consumo d'Energia
≤1W
Rapporto di Estinzione
3.5dB
CDR
TX and RX
FEC Function
Not Supportato
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
MSA Compatibile, CPRI, eCPRI
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Test dei Transceiver Ottici Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Caratteristiche
Connettività 25G per Data Center
Caratterizzato da bassa potenza, alta densità e alta velocità, il transceiver SFP28 offre un modo popolare per aiutarvi a passare rapidamente alla trasmissione 25G.
Testata su dispositivi host per un'interoperabilità comprovata
Ogni unità è sottoposta a test di qualità per verificarne la compatibilità con l'ambiente di commutazione previsto, il che garantisce un funzionamento impeccabile.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230706102610t08oka.jpeg)
Test completi aumentano l'affidabilità
Qualificato attraverso un processo rigoroso con attrezzature avanzate per garantire un'ottica affidabile e di alta qualità.
Test dello spettro ottico
Nessuna perdita di pacchetti e CRC
Test del Modello Oculare
Margine della Maschera >20%
Test del Tasso di Errore di Bit
BER 1E-12
Test di Temperatura
0~70°C
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (2)Parametro (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
23
0
0
0
0
J***s
Canada
May 24, 2023
The modules arrived fast, and they work after we spoke with support to get the right ones.
So far, we are extremely happy with FS!
So far, we are extremely happy with FS!
Acquisto verificato
Utile 4
Commento 0S***l
United States
January 13, 2023
Hello, they worked well. We just ordered another 83 of them. Thank you
Acquisto verificato
Utile 4
Commento 0B***e
United States
December 14, 2022
Thanks for reaching out, FS.com has had excellent service since we opened our account – I plan to continue ordering cables, jumpers and modules when needed.
Acquisto verificato
Utile 4
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente