Il cavo di conversione MTP® è progettato per fornire un sistema di cablaggio multifibra più flessibile basato su prodotti MTP®. A differenza del cavo di cablaggio MTP®, i cavi di conversione MTP® sono terminati con connettori MTP® su entrambe le estremità e possono offrire maggiori possibilità per il sistema di cablaggio a 16 fibre esistente. Rispetto all'acquisto e all'installazione di cassette di conversione separate, l'uso dei cavi di conversione MTP® rappresenta un'opzione più economica e con minori perdite.
Clicca per aprire la vista espansa
Personalizzato MTP®-16 to 2 x MTP®-8 OS2 Monomodale Cavo del Cablaggio di Conversione, 16 Fibre, Giallo
#165886
#165886
243,23 € (Incl. IVA)
FS P/N: 16FMTPSMF
108 Venduti
3 Recensioni
1 Domanda
Scegli lunghezza:
1m (3ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
25m (82ft)
30m (98ft)
m
1m (3ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
25m (82ft)
30m (98ft)
m
Connettore A:
MTP-16 Female APC 0.75dB
Connettore B:
MTP-8 Femmina APC 0.35dB
Rivestimento cavo:
Mazzo Plenum
Pre-ordine, Spedizione dal 10 ott., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Design della Soluzione
Garanzia entro 1 anno
Personalizzato MTP® Cavo di Conversione, 16F, OS2
Specifiche
Connettore di Fibra
US Conec MTP®
Genere
Femmina/Maschio
Modalità della Fibra
OS2 9/125μm
Lunghezza d'Onda
1310/1550nm
Fibra di Vetro
Corning SMF-28® Ultra
Tipo di Luciare
APC a APC
Perdita di Inserzione
≤0.75dB
Perdita di Ritorno
≥60dB
Attenuazione a 1310nm
≤0.32dB/km
Attenuazione a 1550nm
≤0.18dB/km
Rivestimento del Cavo
Plenum (OFNP)/LSZH
Raggio Minimo di Curvatura
10mm
Diametro Esterno del Cavo (OD)
3.0mm
Lunghezza di Rottura
0.5m
Carico di Trazione dell'Installazione
66N
Resistenza alla Trazione (Lungo/Breve Termine)
60/120N
Temperatura Operativa
-10 a 60°C (14 a 140℉)
Temperatura di Conservazione
-40 a 85°C (-40 a 185℉)
*MTP è un marchio registrato da US Conec Ltd. US Conec e FS.COM sono partner nella fornitura di prodotti della serie MTP ad alte prestazioni.
.
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Fiber Optic Cables Testing Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Caratteristiche
Rivestimento del Cavo Personalizzato
I cavi OFNP hanno il più alto grado di reazione al fuoco per le tratte verticali tra i piani dei data center. I cavi LSZH producono poco fumo e nessun alogeno per le aree di cablaggio strutturale orizzontale.
Connettori Personalizzati
Il connettore femmina (senza pin) può essere collegato direttamente ai transceiver o ad altri connettori maschi.
Il connettore maschio (con pin) è accoppiato al lato femmina per il collegamento di adattatori, cassette o pannelli.
Prodotti Personalizzati su Misura per le Vostre Esigenze
Diverse Opzioni Personalizzate
Scegliete le opzioni più adatte in base alle vostre applicazioni.
Controllo di Qualità Rigoroso
Garantire prodotti di alta qualità con lo stato di impianto di test.
Supporto Tecnico
Ottenere il supporto da parte di un team di ingegneri professionisti.
Domande & risposte
Fai una domanda
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
3
0
0
0
0
A***k
United States
November 08, 2023
Logistics is very fast, the packaging is very good, the line is well protected, and the disassembly is neatly dished. Just in time to use it, works great, transfer speed is the expected speed.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0M***s
United States
October 08, 2023
Excellent product at a reasonable price. Accurately described and a perfect fit for my project.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0G***s
United States
October 02, 2023
This product is well packaged and has worked properly.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente