Netgear compatibile supporta collegamenti fino a 100 km su fibra monomodale (SMF) tramite un connettore duplex LC. Questo transceiver è conforme agli standard MSA SFF-8472. Il monitoraggio diagnostico digitale (DDM) integrato consente di accedere ai parametri operativi in tempo reale. È adatto per essere utilizzato nelle apparecchiature di rete DWDM nelle reti di accesso e core metropolitane.
Clicca per aprire la vista espansa
Netgear C47 Compatible 10G DWDM SFP+ 1539.77nm 100km DOM Duplex LC SMF Transceiver Module
#164405
#164405
486,78 € (Incl. IVA)
FS P/N: DWC47-10GSFP-100
0 Venduto
28 Recensioni
0 Domanda
Lunghezza d'onda:
Pre-ordine, Spedizione dal 06 ago., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Netgear compatibile 10G DWDM SFP+ Modulo Transceiver (SMF, 1539.77nm, 100km, LC, DOM)
Specifications
Numero di Parte
DWC47-10GSFP-100
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP+
Tasso Massimo di Dati
11.3Gbps
Lunghezza d'Onda
1539.77nm
Distanza Massima del Cavo
100km
Connettore
Duplex LC
Media
SMF
Tipo di Trasmettitore
EML
Tipo di Ricevitore
APD
Potenza TX
1-7dBm
Sensibilità del Ricevitore
<-25dBm
Powerbudget
26dB
Sovraccarico del Ricevitore
-8dBm
Consumo di Energia
≤1.5W
Rapporto di Estinzione
>8.2dB
DDM/DOM
Supportato
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
SFP+ MSA Conforme
Garanzia
5 Anni
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Connettività 10G per Data Center
Caratterizzato da bassa potenza di 1,5W, alta densità e alta velocità, il transceiver SFP+ offre un modo popolare per aiutarvi a passare rapidamente alla trasmissione 10G.
Testata su dispositivi host per un'interoperabilità comprovata
Ogni unità è sottoposta a test di qualità per verificarne la compatibilità con l'ambiente di commutazione desiderato, garantendo così un funzionamento impeccabile.
Test completi aumentano l'affidabilità
Qualificato attraverso un processo rigoroso con attrezzature avanzate per garantire un'ottica affidabile e di alta qualità.
Optical Spectrum Test
No Packet Loss & CRC
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
28
0
0
0
0
J***a
United States
June 30, 2023
I do appreciate the quick responses from you and your team. Excellent customer service!
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0J***a
United States
June 30, 2023
I do appreciate the quick responses from you and your team. Excellent customer service!
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0J***a
United States
June 30, 2023
I do appreciate the quick responses from you and your team. Excellent customer service!
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente