Intel compatibile supporta collegamenti fino a 100 km su fibra monomodale (SMF) tramite un connettore duplex LC. Questo transceiver è conforme agli standard MSA SFF-8472. Il monitoraggio diagnostico digitale (DDM) integrato consente di accedere ai parametri operativi in tempo reale. È adatto per essere utilizzato nelle apparecchiature di rete DWDM nelle reti di accesso e core metropolitane.
![Intel C24 Compatible 10G DWDM SFP+ 1558.17nm 100km DOM Duplex LC SMF Transceiver Module Questa immagine riguarda DWC24-10GSFP-100.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/2022101816052162uepf.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![Intel C24 Compatible 10G DWDM SFP+ 1558.17nm 100km DOM Duplex LC SMF Transceiver Module Questa immagine riguarda DWC24-10GSFP-100.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2022101816052162uepf.jpg)
![Intel C24 Compatible 10G DWDM SFP+ 1558.17nm 100km DOM Duplex LC SMF Transceiver Module Questa immagine riguarda DWC24-10GSFP-100.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221014160128o0t508.jpg)
![Intel C24 Compatible 10G DWDM SFP+ 1558.17nm 100km DOM Duplex LC SMF Transceiver Module Questa immagine riguarda DWC24-10GSFP-100.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221018160525c4cdge.jpg)
![Intel C24 Compatible 10G DWDM SFP+ 1558.17nm 100km DOM Duplex LC SMF Transceiver Module Questa immagine riguarda DWC24-10GSFP-100.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221018160523j2mxmb.jpg)
![Intel C24 Compatible 10G DWDM SFP+ 1558.17nm 100km DOM Duplex LC SMF Transceiver Module Questa immagine riguarda DWC24-10GSFP-100.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202210141601362yimup.jpg)
Intel C24 Compatible 10G DWDM SFP+ 1558.17nm 100km DOM Duplex LC SMF Transceiver Module
#163961
#163961
486,78 € (Incl. IVA)
FS P/N: DWC24-10GSFP-100
0 Venduto
28 Recensioni
0 Domanda
Lunghezza d'onda:
Pre-ordine, Spedizione dal 12 ago., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Intel compatibile 10G DWDM SFP+ Modulo Transceiver (SMF, 1558.17nm, 100km, LC, DOM)
Specifications
Numero di Parte
DWC24-10GSFP-100
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP+
Tasso Massimo di Dati
11.3Gbps
Lunghezza d'Onda
1558.17nm
Distanza Massima del Cavo
100km
Connettore
Duplex LC
Media
SMF
Tipo di Trasmettitore
EML
Tipo di Ricevitore
APD
Potenza TX
1-7dBm
Sensibilità del Ricevitore
<-25dBm
Powerbudget
26dB
Sovraccarico del Ricevitore
-8dBm
Consumo di Energia
≤1.5W
Rapporto di Estinzione
>8.2dB
DDM/DOM
Supportato
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
SFP+ MSA Conforme
Garanzia
5 Anni
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/2022102611400258dbfl.jpg)
Caratteristiche
Connettività 10G per Data Center
Caratterizzato da bassa potenza di 1,5W, alta densità e alta velocità, il transceiver SFP+ offre un modo popolare per aiutarvi a passare rapidamente alla trasmissione 10G.
Testata su dispositivi host per un'interoperabilità comprovata
Ogni unità è sottoposta a test di qualità per verificarne la compatibilità con l'ambiente di commutazione desiderato, garantendo così un funzionamento impeccabile.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20231111120031gtr66p.jpg)
Test completi aumentano l'affidabilità
Qualificato attraverso un processo rigoroso con attrezzature avanzate per garantire un'ottica affidabile e di alta qualità.
Optical Spectrum Test
No Packet Loss & CRC
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
28
0
0
0
0
J***a
United States
June 30, 2023
I do appreciate the quick responses from you and your team. Excellent customer service!
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0J***a
United States
June 30, 2023
I do appreciate the quick responses from you and your team. Excellent customer service!
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0J***a
United States
June 30, 2023
I do appreciate the quick responses from you and your team. Excellent customer service!
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente