Il Cavo Generico Compatibile SFP56 Direct Attach opera su rame passivo, che non richiede alimentazione aggiuntiva per garantire una connettività di qualità. Questo DAC è conforme agli standard IEEE802.3cd e SFF-8432. È adatto per interconnessioni economiche a distanza ravvicinata all'interno di sale apparecchiature di operatori di telecomunicazioni o data center, per interconnettere applicazioni LAN o SAN con velocità fino a 50G.
Clicca per aprire la vista espansa
1m (3ft) Generic Compatible 50G SFP56 Passive Direct Attach Copper Twinax Cable
Hot #163477
Hot #163477
47,58 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP-50G-PC01
956 Venduti
2 Recensioni
8 Domande
75 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 9 set., 2024
50 in Transito, Riceverai entro il 9 set., 2024
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
1m (3ft) Generico Compatibile 50G SFP56 Cavo Twinax Passivo in Rame ad Attacco Diretto
Specifications
Numero di Parte
SFP-50G-PC01
Nome del Fornitore
FS
Tipo di Connettore
SFP56 a SFP56
Tasso Massimo di Dati
50Gbps
Lunghezza del Cavo
1m(3ft)
Cavo AWG
30AWG
Consumo di Energia
<0.1W
Materiale del Rivestimento
PVC
Tipo di Cavo
Twinax Passivo
Compatibile
Generico
Temperatura
0°C a 70°C (32 a 158°F)
Applicazione
50G Ethernet
Tecnologia di Modulazione
PAM4
Protocolli
SFP28 MSA
SFF-8432
SFF-8432
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Test dei Transceiver Ottici Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (8)Vantaggio (1)Compatibilità (1)Consumo di Energia (1)Distanza di Trasmissione (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
2
0
0
0
0
A***n
France
June 26, 2023
order was delivered incredibly fast, packaging great, and product works lreally well
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0C***g
Luxembourg
June 18, 2023
The cable worked okay, but I’m a big fan of FS fiber optic modules which make FS one of the trustworthy suppliers on the market today.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente