FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda C6UTPSGPVC-10PK.
01:24
Questa immagine riguarda C6UTPSGPVC-10PK.
Questa immagine riguarda C6UTPSGPVC-10PK.
Questa immagine riguarda C6UTPSGPVC-10PK.
Questa immagine riguarda C6UTPSGPVC-10PK.
Questa immagine riguarda C6UTPSGPVC-10PK.
Questa immagine riguarda C6UTPSGPVC-10PK.
Questa immagine riguarda C6UTPSGPVC-10PK.
Questa immagine riguarda C6UTPSGPVC-10PK.
Questa immagine riguarda C6UTPSGPVC-10PK.
Questa immagine riguarda C6UTPSGPVC-10PK.
Questa immagine riguarda C6UTPSGPVC-10PK.
Questa immagine riguarda C6UTPSGPVC-10PK.
Questa immagine riguarda C6UTPSGPVC-10PK.

7ft (2.1m) Cavo Patch di Rete Ethernet Cat6 Snagless non Schermato (UTP) in PVC CM, blu,10pz/confezione

#163463
#163463

Rame Nudo Puro PoE++ 550MHz

48,80 € (Incl. IVA)
FS P/N: C6UTPSGPVC-10PK
91 Venduti
1 Recensione
3 Domande
37 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 30 ago., 2024
12 in Transito, Riceverai entro il 26 set., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Richiesta di Prodotti e Progetti
Garanzia entro 1 anno
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni

7ft (2.1m) Cavo patch di rete Ethernet Cat6 Snagless non schermato (UTP) in PVC CM, blu, 10 pz/confezione

I cavi patch UTP Cat6 superano le prestazioni dello standard dei cavi di rete Ethernet Cat6, offrendo una soluzione economica per le applicazioni Gigabit Ethernet per interni dei data center, supportando fino a 1000Mbps e 550MHz in 100 metri di cavo. Ampiamente utilizzati nei data center, negli edifici intelligenti, nelle reti aziendali, nelle istituzioni finanziarie, nelle scuole, nelle agenzie amministrative governative e così via, per il collegamento tra i dispositivi e il collegamento tra i dispositivi e i pannelli patch, come voce, dati, immagini, multimedia e altre trasmissioni.

Specifications
Tipo di Cavo
Cat 6
Tipo di Schermatura
Non Schermato (U/UTP)
Rivestimento del Cavo
PVC CM (Round)
Lunghezza
7ft (2.1m) (Comprese le spine)
Larghezza di banda di riferimento
1000Base-T e massima a 10GBase-T
Frequenza massima (testata)
550MHz
Tipo di conduttore
rame puro nudo a trefoli
Colore del cavo
blu (simile a RAL5021) 
Calibro del filo(AWG)
24 (7/0.20mm)
Diametro esterno del cavo (mm)
6.1 ± 0.4
PoE Compatibilità
PoE/PoE+/PoE++
Schema del filo
T568B, Dritto
Temperatura di esercizio
-20°C a 75°C (-4°F a 167°F)
Temperatura di installazione
-10 a +50°C (14 a 122°F)

Sistema di controllo della Qualità

Scoprite il nostro programma di test per ottenere cavi patch affidabili e ad alte prestazioni.

Sistema di controllo della Qualità

Test dei cavi patch Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Caratteristiche
550MHz Trasmissione stabile
Questo cavo raggiunge una velocità di 550 MHz e supporta Ethernet 1000-T, consentendo una trasmissione dei dati più affidabile.
Connettori placcati in oro
Trasmissione stabile
Conduttori in rame puro
Minore perdita di segnale
4 coppie ritorte a trefoli
Anti interferenze elettromagnetiche
Tripla protezione dei cavi patch

Spina modulare RJ45, rivestimento in PVC e stivale antistrappo per aumentare la durata del cavo.

La spina modulare aumenta la stabilità della connessione di rete.

Il rivestimento in PVC ha buone prestazioni ignifughe.

La scarpetta aumenta l'attrito per l'inserimento e il disinserimento della spina..

Test dei cavi Fluke Networks

I cavi patch superano il Fluke Patch Cord Test e forniscono un rapporto di prova specifico, che comprende NEXT, PS NEXT, ACR-F, PS ACR-F, ACR-N, PS ACR-N e RL.

Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (3)Application (2)T568B (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5.0
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
1
0
0
0
0

E***t

United States

April 18, 2023
5.0
Great product, perfect for my needs.
Acquisto verificato
Utile 5
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente