FS offre la possibilità di configurare la compatibilità preimpostata di uno dei due connettori del cavo DAC online con FS BOX per collegare Cisco ad Arista, Dell a Juniper e qualsiasi altro mix di configurazioni.
Clicca per aprire la vista espansa
2m (7ft) Generic Compatible 100G QSFP28 to 2 x 50G QSFP28 Active Direct Attach Copper Breakout Cable
#163335
#163335
254,98 € (Incl. IVA)
FS P/N: QSFP-100G-2QAC02
6 Venduti
3 Recensioni
2 Domande
Pre-ordine, Spedizione dal 21 ott., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Nota: Il P/N FS è cambiato da Q28-2Q28AC02 a QSFP-100G-2QAC02, ma il prodotto è lo stesso. Solo il P/N FS è stato modificato.
Specifiche
Numero
QSFP-100G-2QAC02
Nome di Fornitore
FS
Tipo di Connettore
QSFP28 a QSFP28
Velocità Massima di Dati
100Gbps
Media
Rame
Consumo d'Energia
≤1.5W
Min. Bend Radius
27.5mm
Wire AWG
30AWG
Lunghezza di Cavo
2m
Materiale del Rivestimento
PVC (OFNR)
Tipo di Cavo
Active Twinax
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70℃ (32 a 158°F)
Protocollo
SFF-8665, QSFP28 MSA, SFF-8636, SFF-8679
Garanzia
5 Anni
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Caratteristiche
Basso Consumo di Energia per il Risparmio Energetico
l rame ad attacco diretto è adatto per collegamenti molto brevi e offre un modo economico per stabilire un collegamento a 100 Gigabit tra le porte QSFP-100G all'interno dei rack e tra i rack adiacenti.
≤1.5W
Lower Power Consumption
Copper Cable
to Save OPEX
27.5mm Minimum
Bend Radius for Easy Cabling
Testato su Dispositivi Host per una Comprovata Interoperabilità
Connettività Senza Soluzione di Continuità per la Vostra Rete
Distribuzione Flessibile
Questo cavo offre opzioni di implementazione versatili e adattabili, supportando una capacità di 100G. Può essere collegato senza problemi a un'ampia gamma di dispositivi all'interno della rete.
Domande & risposte
Fai una domanda
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
2
1
0
0
0
W***r
United Kingdom
December 03, 2023
I've been using these cables for several months now, and they've been nothing short of fantastic. Highly recommended for anyone looking to boost their network's speed and reliability!
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0M***r
Australia
October 09, 2023
DAC cables are working fine but I loved the packaging with the included instruction brochure and most importantly, all of this on a very reasonable price.
This was my very first order and I will be keep coming back for more in future.
This was my very first order and I will be keep coming back for more in future.
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0C***a
United States
October 03, 2023
It has proven to be incredibly sturdy. Its robust construction ensures it can withstand frequent handling and bending without any signal loss. It's a well-built cable that gets the job done!
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente