100GBASE-CWDM4 QSFP28 Modulo Transceiver Ottico è stato progettato per l'utilizzo di 100GBASE Ethernet con throughput fino a 2km su fibra monomodale (SMF) utilizzando una lunghezza d'onda di 1310nm tramite connettori LC duplex. Grazie alla progettazione separata di BOX+FPC+PCBA, presenta grandi prestazioni di affidabilità, ermeticità e dissipazione del calore. Questo transceiver è conforme allo standard IEEE802.3bm. Le funzioni di diagnostica digitale sono disponibili anche tramite l'interfaccia I2C, come specificato dal QSFP28 MSA, per consentire l'accesso ai parametri operativi in tempo reale. Grazie a queste caratteristiche, questo transceiver facile da installare e sostituibile a caldo è adatto ad essere utilizzato in diverse applicazioni, come telecomunicazioni, applicazioni per service provider e anche reti wireless 5G, adatte sia per installazioni all'aperto che al chiuso.
Nota: Il P/N FS è cambiato da Q28-IR4-100G-I a QSFP-CWDM4-100G-I, ma il prodotto è lo stesso. È stato cambiato solo il P/N FS.
Clicca per aprire la vista espansa
Generico Compatibile 100GBASE-CWDM4 QSFP28 1310nm 2km Industriale DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico
#163314
#163314
511,18 € (Incl. IVA)
FS P/N: QSFP-CWDM4-100G-I
29 Venduti
3 Recensioni
3 Domande
Transceiver Types:
Pre-ordine, Spedizione dal 12 nov., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
100GBASE-CWDM4 QSFP28 Modulo Transceiver Ottico (Industriale, SMF, 1310nm, 2km, LC, DOM)
Specifications
Numero di Parte
QSFP-CWDM4-100G-I
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
QSFP28
Tasso Massimo di Dati
103.1Gbps
Lunghezza d'Onda
1310nm
Distanza Massima del Cavo
2km
Connettore
Duplex LC
Media
SMF
Tipo di Trasmettitore
DFB
Tipo di Ricevitore
PIN
TX Power
-2.5~6.5dBm
Receiver Sensitivity
<-11.5 dBm
Power Budget
9dB
Sovraccarico del Ricevitore
-2.5dBm
Consumo di Energia
<4.5W
Rapporto di Estinzione
>3.5dB
DOM
Supportato
Intervallo di Temperatura Commerciale
-40 a 85°C (-40 a 185°F)
Protocolli
QSFP28 MSA, CWDM4 MSA, IEEE802.3bm, SFF-8636
Garanzia
5 Anni
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Test dei Transceiver Ottici Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Caratteristiche
Lunghezza d'Onda Centrale | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
Connettore | Duplex LC | Duplex LC | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (8 delle 12 Fibre Utilizzate) | Duplex LC |
Distanza del Cavo (Max.) | 2km | 2km | 2km | 2km |
Tipo di Cavo | SMF | SMF | SMF | SMF |
Modulazione | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | PAM4 |
Tipo di Trasmettitore | DFB | 4x CWDM DML (DFB) | DFB | EML |
Tecnologia di Imballaggio | Imballaggio COB | Imballaggio COB | / | Imballaggio COB |
Chip | Macom Chip | Macom Chip | Macom Chip | Broadcom Chip |
Intervallo di Temperatura | -40 a 85°C (IND) | 0 a 70°C | 0 a 70°C | 0 a 70°C |
Applicazione | Centro Dati 100GBASE Ethernet | Centro Dati 100GBASE Ethernet | Centro Dati 100GBASE Ethernet 100G a 4x25G Breakout | Centro Dati 100GBASE Ethernet 100G a 4x25G Breakout |
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (3)Connessione (1)Modulation (1)Confronto Prodotti (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
3
0
0
0
0
1***5
12345
March 26, 2023
They have worked with me so in depth on projects and helped develop my knowledge. I will always use them for all optics needs.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0M***r
Germany
February 11, 2023
We explicitly chose FS because we know you are usually able to ship next day, which is highly appreciated.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0E***o
Australia
February 20, 2022
After sales is second to no-one!
Delivery was timely and also well shepherded.
Delivery was timely and also well shepherded.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente