![Ciena CWDM-SFP8-1610 Compatibile 1000BASE-CWDM SFP 1610nm 80km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda CWDM-SFP1G-ZX.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230811151528dnzjoz.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![Ciena CWDM-SFP8-1610 Compatibile 1000BASE-CWDM SFP 1610nm 80km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda CWDM-SFP1G-ZX.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230811151528dnzjoz.jpg)
![Ciena CWDM-SFP8-1610 Compatibile 1000BASE-CWDM SFP 1610nm 80km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda CWDM-SFP1G-ZX.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202308111515283vsz6d.jpg)
![Ciena CWDM-SFP8-1610 Compatibile 1000BASE-CWDM SFP 1610nm 80km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda CWDM-SFP1G-ZX.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230811151528vcyd89.jpg)
![Ciena CWDM-SFP8-1610 Compatibile 1000BASE-CWDM SFP 1610nm 80km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda CWDM-SFP1G-ZX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/fs187mjaduax20181106195124.jpg)
![Ciena CWDM-SFP8-1610 Compatibile 1000BASE-CWDM SFP 1610nm 80km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda CWDM-SFP1G-ZX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/fs18pkavquig20181106195124.jpg)
![Ciena CWDM-SFP8-1610 Compatibile 1000BASE-CWDM SFP 1610nm 80km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda CWDM-SFP1G-ZX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/47139.G.jpg)
Ciena CWDM-SFP8-1610 Compatibile 1000BASE-CWDM SFP 1610nm 80km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver
#16297
#16297
61,00 € (Incl. IVA)
FS P/N: CWDM-SFP1G-ZX
85 Venduti
0 Recensione
2 Domande
Lunghezza d'onda:
20 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 18 lug., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Ciena CWDM-SFP8-1610 Compatibile 1000BASE-CWDM SFP Modulo Ottico Transceiver (SMF, 1610nm, 80km, LC, DOM)
Specifiche
Ciena Genuine
CWDM-SFP8-1610
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP
Tasso Massimo di Dati
1000Mbps
Lunghezza d'Onda
1610nm
Distanza Massima del Cavo
80km
Connettore
LC duplex
Componenti Ottici
DFB CWDM
Media
SMF
Supporto DOM
Sì
Potenza TX
0~5dBm
Sensibilità del Ricevitore
<-24dBm
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
MSA Conforme
* I transceiver standard FS sono completamente Compatibili con Cisco attrezzatura. Clicca su
per ulteriori informazioni.
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20210120165421_343.jpg)
Sistema di Controllo della Qualità Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Domande & risposte
Fai una domanda
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
Non ancora valutato. Sii il primo a scrivi una recensione
Risorse
Visti di recente