Il NVIDIA InfiniBand MC2210511-LR4 Compatibile QSFP+ Transceiver Ottico è un InfiniBand 40Gb/s QSFP+, LR4 monomodale multiplexato che utilizza un singolo connettore ottico LC duplex a 4 canali. Il canale LR4 (Multiplexed single-mode, far reach 4-channel) utilizza la modulazione 10G-NRZ e ha una portata massima in fibra di 10 km utilizzando fibre monomodali OS2. È qualificato per l'uso in sistemi end-to-end InfiniBand FDR10.
È la soluzione ideale per il supercomputing, che si integra perfettamente nell'infrastruttura di calcolo e di archiviazione per garantire un'interconnettività efficiente ad alte prestazioni. Utilizzato negli switch SB7800/SB7890 e negli adattatori ConnectX-6.
Clicca per aprire la vista espansa
NVIDIA InfiniBand MC2210511-LR4 Compatibile QSFP+ 40G LR4 1310nm 10km DOM Duplex LC/UPC FDR10 SMF Transceiver Ottico Industriale
#162491
#162491
450,18 € (Incl. IVA)
FS P/N: QSFP-LR4-40G-I
90 Venduti
6 Recensioni
1 Domanda
Transceiver Models:
Pre-ordine, Spedizione dal 16 ott., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
PicOS® per H100 InfiniBand
Alte prestazioni, Scalabilità e Sicurezza per HPC
Scopri di più
Scopri di più
IB Modules Solution Overview
Esplora i transceiver e i cavi InfiniBand per il calcolo accelerato dalle GPU.
Scopri di più
Scopri di più
NVIDIA InfiniBand MC2210511-LR4 Compatibile QSFP+ 40G LR4 FDR10 Transceiver Ottico (SMF, 1310nm, 10km, Duplex LC/UPC, Industrial, DOM)
Specifiche
NVIDIA InfiniBand Compatibile
MC2210511-LR4
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
QSFP+
Tasso Massimo di Dati
41.25Gbps (4×10.3125Gbps)
Lunghezza d'Onda
1310nm
Distanza Massima di Cavo
10km
Connettore
Duplex LC UPC
Media
SMF
Tipo di Trasmettitore
DFB CWDM
Tipo di Ricevitore
PIN
Potenza TX
-7~2.3dBm
Sensibilità del Ricevitore
<-11.5dBm
Power Budget
6.7dB
Sovraccarico del Ricevitore
2.3dBm
Consumo di Energia
≤2.5W
Rapporto di Estinzione
>3.5dB
Formato di Modulazione
NRZ
Protocolli
IEEE 802.3ba, IEEE 802.3bm, SFF-8436, S
FF-8636, SFF-8679
FF-8636, SFF-8679
Intervallo di Temperatura Industriale
-40 a 85°C (-40 a 185°F)
Applicazione
InfiniBand FDR10
Famiglia di Prodotti InfiniBand
Famiglia di Prodotti InfiniBand
Incremento dell'HPC con la Soluzione FS InfiniBand Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Caratteristiche
Basso Consumo Energetico per il Risparmio Energetico
Il Chip Macom Integrato consente una trasmissione stabile a 40G e un basso consumo energetico, con un risparmio di energia e una riduzione della dissipazione di calore.
Macom Chip
Trasmissione Stabile
≤2.5W
Minore Consumo di Energia
40Gbps
Alta Prestazione
I Test Completi Aumentano l'Affidabilità
Qualificati attraverso un processo rigoroso con attrezzature avanzate per garantire un'ottica affidabile e di alta qualità.
Test dello Spettro Ottico
Nessuna Perdita di Pacchetti & CRC
Test del Modello Oculare
Margine della Maschera >
20%
Test del Tasso di Errore di Bit
BER 1E-12
Test di Temperatura
-40~85°C
Lunghezza d'Onda Centrale | 1310nm | 1310nm | 850nm | 850nm |
Connettore | Duplex LC/UPC | Duplex LC/UPC | MPO-12/UPC | MPO-12/UPC |
Distanza di Cavo (Max.) | 10km | 10km | 100m@OM3 150m@OM4 | 300m@OM3 400m@OM4 |
Modulazione | 4×10.3125G NRZ | 4×10.3125G NRZ | 4×10.3125G NRZ | 4×10.3125G NRZ |
Tipo di Trasmettitore | DFB CWDM | DFB CWDM | VCSEL | VCSEL |
Chip | Macom Chip | Semtech Chip | Macom Chip | Macom Chip |
Consumo di Energia | ≤2.5W | ≤3.5W | ≤1.5W | ≤1.5W |
Intervallo di Temperatura | -40 a 85°C (-40 a 185°F) | 0 a 70°C (32 a 158°F) | 0 a 70°C (32 a 158°F) | 0 a 70°C (32 a 158°F) |
Applicazione | InfiniBand 40G a 40G | InfiniBand 40G a 40G | InfiniBand 40G a 40G | InfiniBand 40G a 40G |
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (1)Parametro (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
5
1
0
0
0
A***s
Australia
October 03, 2023
It's incredibly fast and reliable, and has greatly improved the speed and efficiency of our network. Without a doubt, I wholeheartedly recommend this outstanding product to anyone.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0H***t
United States
September 06, 2023
There is not much to say about these. They are exactly as ordered. They took an extra few days to get here but they eventually did. So far they work great.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0A***o
United States
April 08, 2023
I wanted to let you know how happy I am with your products!! I’ve successfully set up my new modules, and I’m up and running at the fastest speeds I’ve ever had!
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente