FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda QSFP-ERL-100G.
Questa immagine riguarda QSFP-ERL-100G.
Questa immagine riguarda QSFP-ERL-100G.
Questa immagine riguarda QSFP-ERL-100G.
Questa immagine riguarda QSFP-ERL-100G.
Questa immagine riguarda QSFP-ERL-100G.
Questa immagine riguarda QSFP-ERL-100G.
Questa immagine riguarda QSFP-ERL-100G.
Questa immagine riguarda QSFP-ERL-100G.
Questa immagine riguarda QSFP-ERL-100G.

Generico Compatibile 100GBASE-ERL QSFP28 Lambda Singolo 1310nm 25km OS2 DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico

#162430
#162430

Marvell Lumentum LWDM EML ≤4W Singolo Lambda

1.217,56 € (Incl. IVA)
FS P/N: QSFP-ERL-100G
14 Venduti
4 Recensioni
4 Domande
25 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 25 lug., 2024
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
Generico Compatibile 100GBASE-ERL QSFP28 Modulo Transceiver Ottico (SMF, 1310nm, 25km, LC, DOM)

Generico Compatibile 100GBASE-ERL QSFP28 Modulo Transceiver Ottico è stato progettato per l'uso in throughput Ethernet 100GBASE fino a 25km su fibra monomodale (SMF) utilizzando una lunghezza d'onda di 1310nm tramite connettori LC duplex. Grazie alla progettazione separata di BOX+FPC+PCBA, presenta grandi prestazioni di affidabilità, ermeticità e dissipazione del calore. Questo transceiver è conforme allo standard IEEE 802.3ba 100GBASE-ERL Lite. Le funzioni di diagnostica digitale sono disponibili anche tramite l'interfaccia I2C, come specificato dal QSFP28 MSA, per consentire l'accesso ai parametri operativi in tempo reale. Grazie a queste caratteristiche, questo transceiver facile da installare e sostituibile a caldo è adatto per essere utilizzato in varie applicazioni, come connessioni di telecomunicazione a 100G, data center, reti informatiche ad alte prestazioni, applicazioni core aziendali e a livello di distribuzione.
Nota: Il P/N FS è cambiato da QSFP28-ERL-100G a QSFP-ERL-100G, ma il prodotto è lo stesso. È stato cambiato solo il P/N FS.

Specifiche
Numero di Parte 
QSFP-ERL-100G 
Nome del Fornitore 
FS 
Fattore di Forma 
QSFP28
Tasso Massimo di Dati 
106.25Gbps
Lunghezza d'Onda 
1310nm
Distanza Massima del Cavo 
25km
Connettore 
LC Duplex 
Media 
SMF
Tipo di Trasmettitore 
EML
Tipo di Ricevitore 
APD
TX Power 
0~5.6dBm
Potenza del Ricevitore Minima
-13.5dBm 
Powerbudget 
13.5dB
Sovraccarico del Ricevitore 
-2.6dBm
Consumo di Energia 
<4W 
Rapporto di Estinzione 
>5dB 
DOM 
Supportato 
Intervallo di Temperatura Commerciale 
0 a 70°C (32 a 158°F)
CDR (Clock and Data Recovery) 
DSP
Tecnologia di Imballaggio 
Imballaggio COB (Chip on Board) 
Protocolli 
CEI-28G-VSR, QSFP28 MSA, SFF-8636
Garanzia
5 Anni

Sistema di controllo della Qualità

Scoprite il nostro programma di test per ottenere cavi patch affidabili e ad alte prestazioni.

Sistema di controllo della Qualità

Test dei Transceiver Ottici Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Consumo di Energia Inferiore a 4W per il Risparmio Energetico
Con Chip Inphi Integrato, il transceiver 100G lambda singolo offre alta velocità e basso consumo nelle applicazioni 100G.
Chip Inphi
Trasmissione Stabile
≤4W
Basso Consumo Energetico
100Gbps
Alta Larghezza di Banda
Connettività Senza Problemi per la Vostra Rete
Riconfigurazione del transceiver per funzionare con marchi diversi, FS BOX offre una flessibilità nei costi di magazzino.
Lunghezza d'Onda Centrale
1310nm
1310nm
1310nm
1310nm
Connettore
LC Duplex
LC Duplex
LC Duplex
LC Duplex
Distanza del Cavo (Max.)
25km
2km (con Ospite FEC)
10km (con Ospite FEC)
500m (con Ospite FEC)
Cable Type
SMF
SMF
SMF
SMF
Modulation
PAM4
PAM4
PAM4
PAM4
Transmitter Type
EML
EML
4x LAN WDM DML TOSA
EML
Tecnologia di Imballaggio
Imballaggio COB (Chip on Board)
Imballaggio BOX
Imballaggio BOX
Imballaggio BOX
Chip
Inphi Chip
Macom Chip
Broadcom Chip
Broadcom Chip
Applicazione
Data Center
100GBASE Ethernet
Data Center
100GBASE Ethernet
100G a 4x25G Breakout
Data Center
100GBASE Ethernet
Data Center
100GBASE Ethernet
100G a 4x25G Breakout
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (4)Applicazione (1)Certification (1)Compatibilità (1)Parametro (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5.0
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
4
0
0
0
0

C***a

United States

October 16, 2023
5.0
Wonderful customer service; my account manager patiently assists me in selecting the appropriate model.
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0

T***s

United States

October 07, 2023
5.0
For network upgrades, our data center required some 100G optics. These FS modules appeared to be high-performance which I discovered by chance while searching online. I then made my orders. This 100G ERL optical modules worked extremely well and contributed to the connection in our data center.
Acquisto verificato
Utile 4
Commento 0

1***1

12301

April 15, 2023
5.0
we installed our new transceivers from the Dallas order and we did not run into any issues.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente