Brocade Compatibile 100GBASE-ERL QSFP28 Modulo Transceiver Ottico è stato progettato per l'uso in throughput Ethernet 100GBASE fino a 25km su fibra monomodale (SMF) utilizzando una lunghezza d'onda di 1310nm tramite connettori LC duplex. Grazie alla progettazione separata di BOX+FPC+PCBA, presenta grandi prestazioni di affidabilità, ermeticità e dissipazione del calore. Questo transceiver è conforme allo standard IEEE 802.3ba 100GBASE-ERL Lite. Le funzioni di diagnostica digitale sono disponibili anche tramite l'interfaccia I2C, come specificato dal QSFP28 MSA, per consentire l'accesso ai parametri operativi in tempo reale. Grazie a queste caratteristiche, questo transceiver facile da installare e sostituibile a caldo è adatto per essere utilizzato in varie applicazioni, come connessioni di telecomunicazione a 100G, data center, reti informatiche ad alte prestazioni, applicazioni core aziendali e a livello di distribuzione.
Nota: Il P/N FS è cambiato da QSFP28-ERL-100G a QSFP-ERL-100G, ma il prodotto è lo stesso. È stato cambiato solo il P/N FS.
![Brocade Compatibile 100GBASE-ERL QSFP28 Lambda Singolo 1310nm 25km OS2 DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda QSFP-ERL-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/202401311531537kym2g.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![Brocade Compatibile 100GBASE-ERL QSFP28 Lambda Singolo 1310nm 25km OS2 DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda QSFP-ERL-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202401311531537kym2g.jpg)
![Brocade Compatibile 100GBASE-ERL QSFP28 Lambda Singolo 1310nm 25km OS2 DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda QSFP-ERL-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240131153153a93pjb.jpg)
![Brocade Compatibile 100GBASE-ERL QSFP28 Lambda Singolo 1310nm 25km OS2 DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda QSFP-ERL-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220928102226ku4lnb.jpg)
![Brocade Compatibile 100GBASE-ERL QSFP28 Lambda Singolo 1310nm 25km OS2 DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda QSFP-ERL-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202401311531531f3zyi.jpg)
![Brocade Compatibile 100GBASE-ERL QSFP28 Lambda Singolo 1310nm 25km OS2 DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda QSFP-ERL-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202209281022300r0cfb.jpg)
Brocade Compatibile 100GBASE-ERL QSFP28 Lambda Singolo 1310nm 25km OS2 DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico
#162427
#162427
1.217,56 € (Incl. IVA)
FS P/N: QSFP-ERL-100G
5 Venduti
4 Recensioni
4 Domande
Transceiver Type:
25 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 25 lug., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Brocade Compatibile 100GBASE-ERL QSFP28 Modulo Transceiver Ottico (SMF, 1310nm, 25km, LC, DOM)
Specifiche
Numero di Parte
QSFP-ERL-100G
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
QSFP28
Tasso Massimo di Dati
106.25Gbps
Lunghezza d'Onda
1310nm
Distanza Massima del Cavo
25km
Connettore
LC Duplex
Media
SMF
Tipo di Trasmettitore
EML
Tipo di Ricevitore
APD
TX Power
0~5.6dBm
Potenza del Ricevitore Minima
-13.5dBm
Powerbudget
13.5dB
Sovraccarico del Ricevitore
-2.6dBm
Consumo di Energia
<4W
Rapporto di Estinzione
>5dB
DOM
Supportato
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
CDR (Clock and Data Recovery)
DSP
Tecnologia di Imballaggio
Imballaggio COB (Chip on Board)
Protocolli
CEI-28G-VSR, QSFP28 MSA, SFF-8636
Garanzia
5 Anni
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Test dei Transceiver Ottici Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230912162320yol3v2.jpg)
Caratteristiche
Consumo di Energia Inferiore a 4W per il Risparmio Energetico
Con Chip Inphi Integrato, il transceiver 100G lambda singolo offre alta velocità e basso consumo nelle applicazioni 100G.
Chip Inphi
Trasmissione Stabile
≤4W
Basso Consumo Energetico
100Gbps
Alta Larghezza di Banda
Connettività Senza Problemi per la Vostra Rete
Riconfigurazione del transceiver per funzionare con marchi diversi, FS BOX offre una flessibilità nei costi di magazzino.
Lunghezza d'Onda Centrale | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
Connettore | LC Duplex | LC Duplex | LC Duplex | LC Duplex |
Distanza del Cavo (Max.) | 25km | 2km (con Ospite FEC) | 10km (con Ospite FEC) | 500m (con Ospite FEC) |
Cable Type | SMF | SMF | SMF | SMF |
Modulation | PAM4 | PAM4 | PAM4 | PAM4 |
Transmitter Type | EML | EML | 4x LAN WDM DML TOSA | EML |
Tecnologia di Imballaggio | Imballaggio COB (Chip on Board) | Imballaggio BOX | Imballaggio BOX | Imballaggio BOX |
Chip | Inphi Chip | Macom Chip | Broadcom Chip | Broadcom Chip |
Applicazione | Data Center 100GBASE Ethernet | Data Center 100GBASE Ethernet 100G a 4x25G Breakout | Data Center 100GBASE Ethernet | Data Center 100GBASE Ethernet 100G a 4x25G Breakout |
Videos
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (4)Applicazione (1)Certification (1)Compatibilità (1)Parametro (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
4
0
0
0
0
C***a
United States
October 16, 2023
Wonderful customer service; my account manager patiently assists me in selecting the appropriate model.
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0T***s
United States
October 07, 2023
For network upgrades, our data center required some 100G optics. These FS modules appeared to be high-performance which I discovered by chance while searching online. I then made my orders. This 100G ERL optical modules worked extremely well and contributed to the connection in our data center.
Acquisto verificato
Utile 4
Commento 01***1
12301
April 15, 2023
we installed our new transceivers from the Dallas order and we did not run into any issues.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente