Il sistema Faceplate Frame è progettato per supportare la distribuzione di voce, dati e altre esigenze di comunicazione nell'area di lavoro per applicazioni commerciali o residenziali. Include una cornice e un inserto per la cornice della piastra da incasso che contribuiscono a creare un ambiente domestico più pulito. Il telaio e l'inserto della piastra da incasso sono disponibili in diverse porte e dimensioni per soddisfare le vostre esigenze. Questi frontalini offrono versatilità per le installazioni, installando solo i jack necessari per fornire un ambiente di installazione professionale e mantenere il cablaggio organizzato.
Clicca per aprire la vista espansa
Britannico-Stile Telaio della Piastra da Incasso a Banda Singola, 2 Porte, Bianco, 3.39'' x 3.39''
Telaio per piastra da incasso a banda singola di tipo britannico, 2 porte, bianco, 3,39'' x 3,39''
Sono disponibili opzioni di facile installazione e multi-gang per coprire diverse quantità di spazio a parete intorno alla presa. L'ABS termoplastico garantisce durata e resilienza per resistere agli urti più forti.
Nascondete i cavi dietro la parete con questo copri-presa per cavi, per un look moderno e senza soluzione di continuità. È ideale per decorare la stanza, il corridoio, l'ufficio o le feste e le attività commerciali.
Preparare i materiali necessari
//www.fs.com/uk/products/161230.html" >jack trapezoidale
//www.fs.com/uk/products/161232.html" >telaio della piastra di supporto
//www.fs.com/uk/products/161234.html" >cassetta posteriore
Fissare le viti per rafforzare la stabilità e la solidità
Terminare il cavo sulle prese a muro, installazione completata