Clicca per aprire la vista espansa
RAD C21 XFP-5D-21 Compatibile 10G DWDM XFP 1560.61nm 40km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver
#75708
#75708
474,58 € (Incl. IVA)
FS P/N: DWDM-XFP10G-40
71 Venduti
38 Recensioni
2 Domande
Lunghezza d'onda:
Pre-ordine, Spedizione dal 14 ott., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
RAD XFP-5D-21 Compatibile 10G DWDM XFP Modulo Ottico Transceiver (SMF, 1560.61nm, 40km, LC, DOM)
Specifiche
RAD Compatibile
XFP-5D-21
Nome del fornitore
FS
Fattore di forma
XFP
Tasso Massimo di Dati
10Gbps
Lunghezza d'onda
1560.61nm
Distanza Massima del Cavo
40km
Connettore
LC duplex
Componenti Ottici
EML DWDM
Media
SMF
Supporto DOM
Sì
Potenza TX
-1~4dBm
Sensibilità del Ricevitore
<-15dBm
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
SFP+ MSA Conforme, CPRI, eCPRI
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della qualità Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Domande & risposte
Fai una domanda
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
32
6
0
0
0
S***g
United States
January 07, 2017
friendly, efficient, and knowledgeable. would recommend to friends and would come back. received my 10G DWDM XFP transceivers immediately with good package. best experience. thabks a lot!
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0P***a
Australia
December 07, 2016
Fiberstore has become my first choice for purchasing customized products because of their competitive pricing, and excellent service. Just pliaced my order of Customized 10GBASE-LR XFP modules from it. Can't wait to receive it!
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0D***o
United States
December 05, 2016
My experience was very good. I went online to check out the transceiver I was looking for and had an online chat. The guy helped me make the right decision. Then I ordered this 10G DWDM XFP transceiver in needed and picked it up later that morning. The office I picked it up at was very effiecient and the people were pleasant. I got my transceiver and finished installation later. Thanks for your service.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente