FS per transceiver SFP+ 10GBASE-LRL compatibile di Mellanox supporta collegamenti lunghi fino a 2 km su fibra monomodale LC OS2 duplex (SMF). Questo transceiver è conforme agli standard SFP+ MSA, SFF-8431 e SFF-8472. Il monitoraggio diagnostico digitale (DDM) integrato consente di accedere ai parametri operativi in tempo reale tramite l'interfaccia I2C.
Il modulo SFP-10GLRL-31-I è adatto per applicazioni Ethernet 10GBASE e può funzionare in ambienti industriali difficili, come le telecomunicazioni, le applicazioni all'aperto e i settori marino, petrolifero e del gas, minerario.
![FS per Mellanox Compatibile SFP+ 10GBASE-LRL 1310nm 2km Duplex LC/UPC SMF DOM Modulo Transceiver Ottico (Industriale) Questa immagine riguarda SFP-10GLRL-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230809095300gikx63.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![FS per Mellanox Compatibile SFP+ 10GBASE-LRL 1310nm 2km Duplex LC/UPC SMF DOM Modulo Transceiver Ottico (Industriale) Questa immagine riguarda SFP-10GLRL-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230809095300gikx63.jpg)
![FS per Mellanox Compatibile SFP+ 10GBASE-LRL 1310nm 2km Duplex LC/UPC SMF DOM Modulo Transceiver Ottico (Industriale) Questa immagine riguarda SFP-10GLRL-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2023080909530011emnn.jpg)
![FS per Mellanox Compatibile SFP+ 10GBASE-LRL 1310nm 2km Duplex LC/UPC SMF DOM Modulo Transceiver Ottico (Industriale) Questa immagine riguarda SFP-10GLRL-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230809095300uzx2wf.jpg)
![FS per Mellanox Compatibile SFP+ 10GBASE-LRL 1310nm 2km Duplex LC/UPC SMF DOM Modulo Transceiver Ottico (Industriale) Questa immagine riguarda SFP-10GLRL-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202308090953008bsrto.jpg)
![FS per Mellanox Compatibile SFP+ 10GBASE-LRL 1310nm 2km Duplex LC/UPC SMF DOM Modulo Transceiver Ottico (Industriale) Questa immagine riguarda SFP-10GLRL-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230809095300kjwpim.jpg)
FS per Mellanox Compatibile SFP+ 10GBASE-LRL 1310nm 2km Duplex LC/UPC SMF DOM Modulo Transceiver Ottico (Industriale)
#160048
#160048
32,94 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP-10GLRL-31-I
115 Venduti
11 Recensioni
4 Domande
Transceiver Models:
373 In Magazzino DE, Riceverai entro il 2 ago., 2024
193 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 15 ago., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
FS per il Modulo Transceiver Ottico 10GBASE-LRL SFP+ Compatibile Mellanox (SMF, 1310nm, 2km, LC, Industriale, DOM)
Specifiche
Mellanox Compatibile
SFP-10GLRL-31-I
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP+
Tasso Massimo di Dati
10.31Gbps
Lunghezza d'Onda
1310nm
Distanza Massima di Cavo
2km
Connettore
Duplex LC
Media
SMF
Tipo di Trasmettitore
FP
Tipo di Ricevitore
PIN
Potenza TX
-8.2~0.5dBm
Sensibilità del Ricevitore
<-14.4dBm
Powerbudget
6.2dB
Sovraccarico del Ricevitore
0.5dBm
Consumo di Energia
≤1.2W
Rapporto di Estinzione
>3.5dB
DDM/DOM
Supportato
Intervallo di Temperatura Industriale
-40 a 85°C (-40 a 185°F)
Dimensione del Nucleo
9/125µm
Modulazione
NRZ
Protocolli
IEEE 802.3ae, SFF-8472, SFF-8431, FC-PI-4 Rev 7.0
Garanzia
5 Anni
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20210120165421_343.jpg)
Sistema di Controllo Qualità Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/2022082213441599u2iq.jpg)
Caratteristiche
Connettività 10G per Data Center
Caratterizzato da 1,2W a bassa potenza, alta densità e alta velocità, il transceiver SFP+ offre un modo popolare per aiutarvi a passare rapidamente alla trasmissione 10G.
Eccellenza su Misura con il Pacchetto TO-Can
Caratterizzato da un pacchetto TO, il transceiver ha grandi prestazioni di affidabilità, ermeticità e dissipazione del calore, adatte agli ambienti industriali.
Testati su Dispositivi Host per un'Interoperabilità Comprovata
Ogni unità è sottoposta a un test di qualità per verificarne la compatibilità con l'ambiente di commutazione desiderato, garantendo così un funzionamento impeccabile.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/2023062615410439ygg1.jpg)
I Test Completi Aumentano l'Affidabilità
Qualificati attraverso un processo rigoroso con attrezzature avanzate per garantire un'ottica affidabile e di alta qualità.
Test dello Spettro Ottico
1310nm
Test del Modello Oculare
Margine della Maschera >20%
Test del Tasso di Errore di Bit
BER 1E-12
Test di Temperatura
-40~85°C
Connettività Senza Problemi per la Vostra Rete
Il transceiver può essere riconfigurato da FS BOX per lavorare con diversi marchi, offrendo opzioni di connettività flessibili e personalizzabili per diversi ambienti di rete.
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (4)Matching Cavi (1)Distanza di Trasmissione (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
11
0
0
0
0
W***h
United States
November 13, 2023
This SFP+ transceiver isn't just compatible with our Cisco gear; it's aligned with our mission to maintain non-stop industrial operations under demanding circumstances. For professionals like myself, whose work can't be confined to a controlled, clean room, it's the tool that meets our specialized networking needs.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0C***d
United States
October 14, 2023
The convenience of the hot-pluggable feature means I can keep my network up and running without any interruptions, which is crucial for my business operations.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0D***n
United States
July 29, 2023
Knowing that this transceiver has been tested for top-notch performance gives me peace of mind. I feel confident that I'm investing in a reliable component that won't let me down when it's needed most.
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente