Clicca per aprire la vista espansa
Avaya Nortel AA1403006 Compatibile 10GBASE-ZR XFP 1550nm 80km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver
#15990
#15990
620,98 € (Incl. IVA)
FS P/N: XFP-10GZR-55
11 Venduti
83 Recensioni
2 Domande
Transceiver Models:
Pre-ordine, Spedizione dal 23 lug., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Avaya Nortel AA1403006 Compatibile 10GBASE-ZR XFP Modulo Ottico Transceiver (SMF, 1550nm, 80km, LC, DOM)
Specifiche
Avaya Compatibile
AA1403006
Nome del fornitore
FS
Fattore di forma
XFP
Tasso Massimo di Dati
10Gbps
Lunghezza d'onda
1550nm
Distanza Massima del Cavo
80km
Connettore
LC duplex
Componenti Ottici
EML 1550nm
Media
SMF
Supporto DOM
Sì
Potenza TX
0~4dBm
Sensibilità del Ricevitore
<-24dBm
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
SFP+ MSA Conforme, CPRI, eCPRI
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della qualità Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Domande & risposte
Fai una domanda
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
73
7
3
0
0
S***o
United States
August 29, 2023
The product advertised was exactly what I received, on time, and installation instructions were accurate. My order went well! I did not have to contact customer service. I would definitly order from them again!
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0E***e
United States
July 04, 2017
Those optics we bought earlier in the week arrived lightning fast! I know small order but it was urgent need. they arrived fast as needed
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0H***s
United States
February 08, 2017
I use FS.com's XFP modules and has saved us a metric ass ton of fiber cores. Optics installation is easy and hassle-free.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente