Arista Networks Compatibile 100GBASE-4WDM-40 QSFP28 transceiver supporta collegamenti lunghi fino a 40km su fibra SMF duplex LC. Questo transceiver è conforme agli standard SFF-8661, SFF-8636 e IEEE 802.3-2018. Il monitoraggio della diagnostica digitale è disponibile tramite un'interfaccia seriale a 4 fili, come specificato in SFF-8472. Caratterizzato da un intervallo di temperatura operativa compreso tra -40°C e 85°C, questo transceiver industriale in fibra ottica può funzionare in ambienti Industrialei difficili, come telecomunicazioni, elaborazione e gestione dei dati, applicazioni di automazione industriale e di fabbrica, applicazioni esterne, sistemi di trasporto ferroviari e intelligenti (ITS), marini, petroliferi e del gas, minerari, ecc.
Nota: Il P/N FS è cambiato da Q28-4W40-100G-I a QSFP-4W40-100G-I, ma il prodotto è lo stesso. È stato cambiato solo il P/N FS.
![Modulo Transceiver Ottico LC SMF 100GBASE-4WDM-40 QSFP28 1310nm 40km Industriale DOM Duplex Compatibile di Arista Networks Questa immagine riguarda 2.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20240131171720jp4v9k.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![Modulo Transceiver Ottico LC SMF 100GBASE-4WDM-40 QSFP28 1310nm 40km Industriale DOM Duplex Compatibile di Arista Networks Questa immagine riguarda 2.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240131171720jp4v9k.jpg)
![Modulo Transceiver Ottico LC SMF 100GBASE-4WDM-40 QSFP28 1310nm 40km Industriale DOM Duplex Compatibile di Arista Networks Questa immagine riguarda 2.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240131171720mmbqrl.jpg)
![Modulo Transceiver Ottico LC SMF 100GBASE-4WDM-40 QSFP28 1310nm 40km Industriale DOM Duplex Compatibile di Arista Networks Questa immagine riguarda .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202208121751321iklqf.jpg)
![Modulo Transceiver Ottico LC SMF 100GBASE-4WDM-40 QSFP28 1310nm 40km Industriale DOM Duplex Compatibile di Arista Networks Questa immagine riguarda 2.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240131171720o590yk.jpg)
![Modulo Transceiver Ottico LC SMF 100GBASE-4WDM-40 QSFP28 1310nm 40km Industriale DOM Duplex Compatibile di Arista Networks Questa immagine riguarda .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202208121751485cyp6r.jpg)
Modulo Transceiver Ottico LC SMF 100GBASE-4WDM-40 QSFP28 1310nm 40km Industriale DOM Duplex Compatibile di Arista Networks
#159247
#159247
3.290,34 € (Incl. IVA)
FS P/N: QSFP-4W40-100G-I
1 Venduto
2 Recensioni
2 Domande
Transceiver Types:
Pre-ordine, Spedizione dal 9 set., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Arista Networks Compatibile 100GBASE-4WDM-40 QSFP28 Modulo Transceiver Ottico (Industriale, SMF, 1310nm, 40km, LC, DOM)
Specifiche
Arista Compatibile
QSFP-4W40-100G-I
Nome del Forniare
FS
Fatare di Forma
QSFP28
Tasso Massimo di Dati
103.125Gbps (4x 25.78Gbps)
Lunghezza d'Onda
1310nm
Distanza Massima del Cavo
40km
Connetare
Duplex LC
Media
SMF
Tipo di Trasmettiare
EML
Tipo di Riceviare
APD
Potenza TX
-2.5~6.5dBm
Sensibilità del Riceviare
<-20.5dBm
Power Budget
18dB
Sovraccarico del Riceviare
-3.5dBm
Consumo di Energia
<5.5W
Rappora di Estinzione
>4.5dB
DOM
Supportato
Intervallo di Temperatura Commerciale
-40 a 85°C (-40 a 185°F)
CDR (Recupero Dati e Orologio)
TX & RX CDR Integrato
Tecnologia di Imballaggio
Imballaggio BOX
Protocolli
QSFP28 MSA,IEEE 802.3-2018,4WDM-40,SFF-8661,SFF-8636
Garanzia
5 Anni
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Connettività 100G per Data Center e Telecom
Caratterizzato da 4,5W a basso consumo, alta densità e alta velocità, il transceiver QSFP28 offre un modo popolare per aiutarvi a passare rapidamente alla trasmissione 100G.
Testato su Dispositivi Host per un'Interoperabilità Comprovata
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230627111819kratnb.jpeg)
Test Completi Aumentano l'Affidabilità
Qualificati attraverso un processo rigoroso con attrezzature avanzate per garantire l'ottenimento di ottiche di alta qualità e affidabili.
Test dello Spettro Ottico
Nessuna Perdita di Pacchetti & CRC
Test del Modello Oculare
Margine della Maschera >20%
Test del Tasso di Errore di Bit
BER 1E-12
Test di Temperatura
0~70°C
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (2)Confronto Prodotti (1)Raccomandazione di Prodotto (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
2
0
0
0
0
1***4
11996
April 17, 2023
We ordered two for our 28km transmission, and hoped to receive them as soon as possible. The sales kindly arranged the shipping quickly and informed us of the logistics. The products arrived faster than we expected and ran well on our Cisco switches.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0R***y
Senegal
April 12, 2023
With the DOM feature, it is easy for us to troubleshoot the failure of the link, which offers us a lot of convenience. Nice feature.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente