Il Transceiver SFP28 compatibile di Dell fornisce un throughput 25GBase-LR fino a 2km su fibra monomodale (SMF) che si usa con una lunghezza d'onda di 1310nm tramite un connettore duplex LC. Caratterizzato da basso consumo energetico e alta velocità, questo Transceiver 25G è ideale per Ethernet 25G, telecomunicazioni e data center. Ogni modulo Transceiver SFP28 è testato singolarmente in switch mirati ed è pienamente conforme allo standard SFP28 MSA.
![Dell Compatibile 25GBASE-LR SFP28 1310nm 2km Industriale DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico per 5G Wireless Questa immagine riguarda SFP-25GLRL-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/202208051046149fvztb.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![Dell Compatibile 25GBASE-LR SFP28 1310nm 2km Industriale DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico per 5G Wireless Questa immagine riguarda SFP-25GLRL-31-I.](https://resource.fs.com/images/2024070215352595etvd.jpg)
![Dell Compatibile 25GBASE-LR SFP28 1310nm 2km Industriale DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico per 5G Wireless Questa immagine riguarda SFP-25GLRL-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202208051046149fvztb.jpg)
![Dell Compatibile 25GBASE-LR SFP28 1310nm 2km Industriale DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico per 5G Wireless Questa immagine riguarda SFP-25GLRL-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220805104618oo4v4t.jpg)
![Dell Compatibile 25GBASE-LR SFP28 1310nm 2km Industriale DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico per 5G Wireless Questa immagine riguarda SFP-25GLRL-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220805104616p5cebn.jpg)
![Dell Compatibile 25GBASE-LR SFP28 1310nm 2km Industriale DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico per 5G Wireless Questa immagine riguarda SFP-25GLRL-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220805104147tlyj4d.jpg)
![Dell Compatibile 25GBASE-LR SFP28 1310nm 2km Industriale DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico per 5G Wireless Questa immagine riguarda SFP-25GLRL-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202208051041499p8kj6.jpg)
Dell Compatibile 25GBASE-LR SFP28 1310nm 2km Industriale DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico per 5G Wireless
#158963
#158963
71,98 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP-25GLRL-31-I
14 Venduti
16 Recensioni
0 Domanda
Transceiver Models:
111 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 22 lug., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Modulo Transceiver ottico 25GBASE-LR SFP28 compatibile di Dell per data center e telecomunicazioni (SMF, 1310nm, 2km, LC, industriale, DOM)
Specifiche
Numero di Parte
SFP-25GLRL-31-I
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP28
Tasso Massimo di Dati
25.78Gbps
Lunghezza d'Onda
1310nm
Distanza Massima del Cavo
2km
Connettore
Duplex LC
Media
SMF
Tipo di Trasmettitore
DFB 1310nm
Tipo di Ricevitore
PIN
Potenza TX
-7-2.5dBm
Sensibilità del Ricevitore
<-12dBm
Powerbudget
5dB
Sovraccarico del Ricevitore
2dBm
Consumo di Energia
≤1.2W
Rapporto di Estinzione
3dB
DDM/DOM
Supportato
Intervallo di Temperatura Industriale
-40 a 85°C (-40 a 185°F)
CDR
TX e RX CDR Integrato
Funzione FEC
Non Supportato
Protocolli
SFP28 MSA, SFF-8472
Garanzia
5 Anni
Dimensione del Nucleo
G.652
Tecnologia di Imballaggio
Imballaggio BOX
Programma di Test di Qualità
Programma di Test di Qualità
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220730105603_471.jpg)
Sistema di controllo della qualità Learn more
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20220806112535zxnom9.png)
Caratteristiche
Connettività 25G per Data Center
Caratterizzato da bassa potenza, alta densità e alta velocità, il transceiver SFP28 offre un modo popolare per aiutarvi a passare rapidamente alla trasmissione 25G.
Prestazioni e Qualità Leader per 25G
Compreso nel chip Semtech, il transceiver SFP28 25G offre alta velocità e basso consumo nei collegamenti 25G. Dotato di confezione BOX progettata individualmente.
Semtech Chip
Trasmissione Stabile
≤ 1,2W
Basso Consumo Energetico
Imballaggio BOX
Grande Ermeticità
Testato su Dispositivi Host per una Comprovata Interoperabilità
Ogni unità è sottoposta a un test di qualità per verificarne la compatibilità con l'ambiente di commutazione desiderato, garantendo così un funzionamento impeccabile.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230805102835uer3uj.png)
I Test Completi Aumentano l'Affidabilità
Qualificati attraverso un processo rigoroso con attrezzature avanzate per garantire un'ottica affidabile e di alta qualità.
Test dello Spettro Ottico
Nessuna Perdita di Pacchetti & CRC
Test del Modello Oculare
Margine della Maschera >20%
Test del Tasso di Errore di Bit
BER 1E-12
Test di Temperatura
-40~85°C
Connettività senza Soluzione di Continuità per la Vostra Rete
Riconfigurando il transceiver per funzionare con marche diverse, FS BOX offre flessibilità nei costi di magazzino.
Videos
See more
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
15
1
0
0
0
A***n
Ukraine
August 11, 2023
I really appreciate your help and the high-quality products FS provides.
Acquisto verificato
Utile 14
Commento 0L***d
Monaco
August 10, 2023
I have put the two transceivers to work, and they are working well. I am using these in a personal environment rather than professional, but I will likely be buying more in the near future.
Acquisto verificato
Utile 13
Commento 0B***h
United States
August 10, 2023
I have put the two transceivers to work, and they are working well. I am using these in a personal environment rather than professional, but I will likely be buying more in the near future.
Acquisto verificato
Utile 13
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente