Il Transceiver SFP28 compatibile Cisco offre un throughput 25GBase-LR fino a 2km su fibra monomodale (SMF) che si usa con una lunghezza d'onda di 1310nm tramite un connettore duplex LC. Caratterizzato da basso consumo energetico e alta velocità, questo Transceiver 25G è ideale per Ethernet 25G, telecomunicazioni e data center. Ogni modulo Transceiver SFP28 è testato singolarmente in switch mirati ed è pienamente conforme allo standard SFP28 MSA.
Clicca per aprire la vista espansa
Cisco Compatibile 25GBASE-LR SFP28 1310nm 2km Industriale DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico per 5G Wireless
#158962
#158962
71,98 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP-25GLRL-31-I
588 Venduti
16 Recensioni
4 Domande
Transceiver Models:
100 In Magazzino DE, Riceverai entro il 25 set., 2024
6 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 14 ott., 2024
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
Modulo Transceiver ottico 25GBASE-LR SFP28 compatibile Cisco per data center e telecomunicazioni (SMF, 1310nm, 2km, LC, industriale, DOM)
Specifiche
Numero
SFP-25GLRL-31-I
Nome di Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP28
Velocità Massima di Dati
25.78Gbps
Lunghezza d'Onda
1310nm
Max Cable Distanza
2km
Connettore
Duplex LC
Media
SMF
Tipo di Trasmettitore
DFB 1310nm
Tipo di Ricevitore
PIN
Potenza TX
-7-2.5dBm
Sensibilità del Ricevitore
<-12dBm
Bilancio di Potenza
5dB
Sovraccarico di Ricevitore
2dBm
Consumo d'Energia
≤1.2W
Rapporto di Estinzione
3dB
DDM/DOM
Supportato
Industrial Intervallo di Temperatura
-40 to 85°C (-40 to 185°F)
CDR
TX & RX Built-in CDR
FEC Function
Not Support
Protocolli
SFP28 MSA, SFF-8472
Garanzia
5 Anni
Dimensione del Nucleo
G.652
Packaging Technology
BOX Packaging
Programma di Test di Qualità
Programma di Test di Qualità
Sistema di controllo della qualità Learn more
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Caratteristiche
Connettività 25G per Data Center
Caratterizzato da bassa potenza, alta densità e alta velocità, il transceiver SFP28 offre un modo popolare per aiutarvi a passare rapidamente alla trasmissione 25G.
Testato su Dispositivi Host per una Comprovata Interoperabilità
Ogni unità è sottoposta a un test di qualità per verificarne la compatibilità con l'ambiente di commutazione desiderato, garantendo così un funzionamento impeccabile.
I Test Completi Aumentano l'Affidabilità
Qualificati attraverso un processo rigoroso con attrezzature avanzate per garantire un'ottica affidabile e di alta qualità.
Test dello Spettro Ottico
Nessuna Perdita di Pacchetti & CRC
Test del Modello Oculare
Margine della Maschera >20%
Test del Tasso di Errore di Bit
BER 1E-12
Test di Temperatura
-40~85°C
Connettività senza Soluzione di Continuità per la Vostra Rete
Riconfigurando il transceiver per funzionare con marche diverse, FS BOX offre flessibilità nei costi di magazzino.
Center Lunghezza d'Onda | 850nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
Connettore | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC |
Distanza Massima di Cavo | 100m@OM4/70m@OM3 | 10km | 2km | 20km | 30km |
Tipo di Trasmettitore | VCSEL | DFB | DFB | DFB | DML |
Media | MMF | SMF | SMF | SMF | SML |
Tecnologia d'Imballaggio | COB Packaging | BOX Packaging | BOX Packaging | BOX Packaging | BOX Packaging |
Chip | Macom | Macom | Semtech | Maxim | Maxim |
Applicazione | 25G Ethernet/ Data Center/ 5G Wireless Reti | 25G Ethernet/ Data Center/ 5G Wireless Reti | 25G Ethernet/ Data Center/ 5G Wireless Reti | 25G Ethernet/ Data Center/ 5G Wireless Reti | 25G Ethernet/ Data Center/ 5G Wireless Reti |
Videos
See more
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (4)CDR (1)FS Box (1)Matching Cavi (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
15
1
0
0
0
A***n
Ukraine
August 11, 2023
I really appreciate your help and the high-quality products FS provides.
Acquisto verificato
Utile 14
Commento 0L***d
Monaco
August 10, 2023
I have put the two transceivers to work, and they are working well. I am using these in a personal environment rather than professional, but I will likely be buying more in the near future.
Acquisto verificato
Utile 13
Commento 0B***h
United States
August 10, 2023
I have put the two transceivers to work, and they are working well. I am using these in a personal environment rather than professional, but I will likely be buying more in the near future.
Acquisto verificato
Utile 13
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente