Generico Compatibile SFP+ transceiver supporta fino a 220m di fibra multimodale (MMF) OM3. Questo transceiver è conforme a IEEE802.3. Il monitoraggio della diagnostica digitale è disponibile tramite un'interfaccia seriale a 2 fili, come specificato in SFF-8472. Caratterizzato da un intervallo di temperatura operativa compreso tra -40°C e 85°C, questo transceiver industriale in fibra ottica è in grado di operare in ambienti industriali difficili, quali telecomunicazioni, elaborazione e gestione dei dati, applicazioni di automazione industriale e di fabbrica, applicazioni esterne, sistemi di trasporto ferroviari e intelligenti (ITS), marini, petroliferi e di gas, minerari ecc.
![Generic Compatible SFP+ 10GBASE-LRM 1310nm 220m DOM Duplex LC/UPC MMF/SMF Optical Transceiver Module (Industrial) Questa immagine riguarda SFP-10GLRM-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20220826180502qua0of.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![Generic Compatible SFP+ 10GBASE-LRM 1310nm 220m DOM Duplex LC/UPC MMF/SMF Optical Transceiver Module (Industrial) Questa immagine riguarda SFP-10GLRM-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220826180502qua0of.jpg)
![Generic Compatible SFP+ 10GBASE-LRM 1310nm 220m DOM Duplex LC/UPC MMF/SMF Optical Transceiver Module (Industrial) Questa immagine riguarda SFP-10GLRM-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202208242054039tyrwl.jpg)
![Generic Compatible SFP+ 10GBASE-LRM 1310nm 220m DOM Duplex LC/UPC MMF/SMF Optical Transceiver Module (Industrial) Questa immagine riguarda SFP-10GLRM-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220824205412szikz9.jpg)
![Generic Compatible SFP+ 10GBASE-LRM 1310nm 220m DOM Duplex LC/UPC MMF/SMF Optical Transceiver Module (Industrial) Questa immagine riguarda SFP-10GLRM-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220824205409ul0y8p.jpg)
![Generic Compatible SFP+ 10GBASE-LRM 1310nm 220m DOM Duplex LC/UPC MMF/SMF Optical Transceiver Module (Industrial) Questa immagine riguarda SFP-10GLRM-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220824205412aoi51q.jpg)
Generic Compatible SFP+ 10GBASE-LRM 1310nm 220m DOM Duplex LC/UPC MMF/SMF Optical Transceiver Module (Industrial)
#158596
#158596
32,94 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP-10GLRM-31-I
873 Venduti
5 Recensioni
4 Domande
Transceiver Models:
248 In Magazzino DE, Riceverai entro il 6 ago., 2024
147 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 16 ago., 2024
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
Generico Compatibile 10GBASE-LRM SFP+ Modulo Transceiver (MMF/SMF, 1310nm, 220m/1.4km, LC, Industriale, DOM)
Specifiche
Numero di Parte
SFP-10GLRM-31-I
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP+
Tasso Massimo di Dati
10.3125Gbps
Lunghezza d'Onda
1310nm
Distanza Massima del Cavo
220m @ OM3 MMF, 1.4km su SMF
Connettore
Duplex LC
Media
MMF/SMF
Tipo di Trasmettitore
FP 1310nm
Tipo di Ricevitore
PIN
Potenza TX
-8.2~0.5dBm
Sensibilità del Ricevitore
<-14.4dBm
Powerbudget
6.2dB
Sovraccarico del Ricevitore
0.5dBm
Consumo di Energia
≤1W
Rapporto di Estinzione
>3.5dB
DDM/DOM
Supportato
Intervallo di Temperatura Industriale
-40 a 85°C (-40 a 185°F)
Dimensione del Nucleo
50/125µm@OM3 MMF, 9/125μm@SMF
Modulazione
NRZ
Protocolli
SFP+ MSA Conforme, IEEE802.3, CPRI
Garanzia
5 Anni
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Test dei Transceiver Ottici Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20220806110828wx1w7e.jpeg)
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (4)Matching Cavi (1)Distanza di Trasmissione (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
5
0
0
0
0
M***e
United States
May 14, 2023
FS has made fiber optic solutions for our network teams more cost efficient.
FS offers a wide range of products. All domestic shipments are fast and affordable.
FS offers a wide range of products. All domestic shipments are fast and affordable.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0A***h
Switzerland
April 09, 2023
Everything works fine, delivery was perfect and I’m a happy customer with a fast connection to my servers in their new home!
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0C***o
Sweden
March 06, 2023
Thanks! I must say as far as my experience goes, you run a lean and tight ship, simple, quick and straightforward service. Keep it up. :)
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente