FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda .

1.5m (5ft) Cavo Twinax Generico Compatibile 400G QSFP112 Passivo a Collegamento Diretto in Rame

Hot #158527
Hot #158527

≤0.1W 46mm Twinax PAM4

181,78 € (Incl. IVA)
FS P/N: QSFP-400G-PC015
721 Venduti
2 Recensioni
3 Domande
Lunghezza:
35 in Transito, Riceverai entro il 01 ago., 2024
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
1.5m (5ft) Cavo Twinax di Rame Generico Compatibile 400G QSFP112 Passivo ad Attacco Diretto

Il cavo FS 400G QSFP112 è un cavo parallelo a 4 canali in rame ad attacco diretto per lo storage, i data center e la connettività informatica ad alte prestazioni. Offre 4 canali di trasmissione dati indipendenti e 4 canali di ricezione dati tramite il cavo di rame

con questo prodotto è possibile raggiungere una velocità di trasmissione dati aggregata di 400 Gbps su 2 metri.

Specifiche
Numero di Parte
Q112-PC015
Nome del Fornitore
FS
Tipo di Connettore
QSFP 112 a QSFP 112
Velocità Massima dei Dati
400Gbps
Raggio di Curvatura Minimo
46mm
Cavo AWG
26AWG
Lunghezza del Cavo
1.5m (5ft)
Materiale del Rivestimento
PET
Tipo di Cavo
Twinax Passivo
Compatibile
Generico
Consumo di Energia
<0.1W
Alimentazione
3.3V
Temperatura
0 a 70°C (32 a 158°F)
Applicazione
Ethernet 400G
Tecnologia di Modulazione
PAM4
Protocollo
CMIS 5.0
SFF-8024 
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Tipo di Cavo
Rame Passivo ad Attacco Diretto
Rame Attivo ad Attacco Diretto
Rame Passivo ad Attacco Diretto
Cavo Ottico Attivo
Tasso Massimo di Dati
400Gbps
425Gbps
400Gbps
400Gbps
Tipo di Connettore
QSFP 112 a QSFP 112
QSFP 112 a QSFP 112
QSFP-DD a QSFP-DD
QSFP-DD a QSFP-DD
Consumo di Energia
<0.1W
≤1.5W
≤0.1W
≤11W
Lunghezza del Cavo
0.5-1.5m (2ft-5ft)
1-5m (3ft-16ft)
0.5-3m (2ft-10ft)
1-100m (3ft-328ft)
Media
Rame
Rame
Rame
Fibra Ottica
Materiale del Rivestimento
PET
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
LSZH
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (3)Domanda senza risposta (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5.0
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
2
0
0
0
0

G***i

France

June 24, 2023
5.0
Bought these cables for upgrading our data center to 400G. Initially, we were worried about whether these cables would work on our Arista switches. They even did a compatibility test on these cables and provided a report for us. These DACs worked and fitted perfectly on our devices. Very stable connection. Five stars!
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0

P***d

France

June 12, 2023
5.0
I’m a big fan of FS. I have many cables of FS in our data center. Their cables have good quality and are shipped really fast. As usual, this cable works perfectly with our switches. There is no reason to say no to this brand. I’ll continue to use this brand whenever I need.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente