FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda XFP-10GLR-31.
Questa immagine riguarda XFP-10GLR-31.
Questa immagine riguarda XFP-10GLR-31.
Questa immagine riguarda XFP-10GLR-31.
Questa immagine riguarda XFP-10GLR-31.
Questa immagine riguarda XFP-10GLR-31.
Questa immagine riguarda XFP-10GLR-31.
Questa immagine riguarda XFP-10GLR-31.
Questa immagine riguarda XFP-10GLR-31.
Questa immagine riguarda XFP-10GLR-31.

Avago HFCT-701XPD Compatibile 10GBASE-LR XFP 1310nm 10km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver

#75616
#75616

Semetch DFB <1.5W Duplex LC SMF

84,18 € (Incl. IVA)
FS P/N: XFP-10GLR-31
57 Venduti
458 Recensioni
2 Domande
61 In Magazzino DE, Riceverai entro il 13 set., 2024
55 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 9 set., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Richiesta di Prodotti e Progetti
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni

Avago HFCT-701XPD Compatibile 10GBASE-LR XFP Modulo Ottico Transceiver (SMF, 1310nm, 10km, LC, DOM)

Specifiche
Avago Compatibile
HFCT-701XPD
Nome del fornitore
FS
Fattore di forma
XFP
Tasso Massimo di Dati
10Gbps
Lunghezza d'onda
1310nm
Distanza Massima del Cavo
10km
Connettore
LC duplex
Componenti Ottici
DFB 1310nm
Media
SMF
Supporto DOM
Potenza TX
-6~0dBm
Sensibilità del Ricevitore
<-14.5dBm
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
SFP+ MSA Conforme, CPRI, eCPRI

Sistema di controllo della Qualità

Scopri il nostro programma di prove ottiche e capisci cosa ci distingue veramente.

Sistema di controllo della Qualità

Sistema di controllo della qualità Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Domande & risposte
Fai una domanda
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
    4.7
    5 stelle
    4 stelle
    3 stelle
    2 stelle
    1 stella
    353
    78
    27
    0
    0

    A***s

    United States

    December 06, 2023
    5.0
    No issues at all after many months. Awesome and worked as expected on cisco switch.
    Acquisto verificato
    Utile 0
    Commento 0

    C***r

    United States

    October 15, 2023
    5.0
    Awesome and worked as expected on cisco switch.
    Acquisto verificato
    Utile 0
    Commento 0

    N***e

    United States

    October 08, 2023
    5.0
    Delivers the 10g bandwidth we bought it for in a compact and easy to use form factor.
    Acquisto verificato
    Utile 0
    Commento 0
    Vedi tutte le recensioni
    Risorse
    Visti di recente