![Avago HFCT-711XPD Compatibile 10GBASE-LR XFP 1310nm 10km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda XFP-10GLR-31.](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/15842.main.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![Avago HFCT-711XPD Compatibile 10GBASE-LR XFP 1310nm 10km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda XFP-10GLR-31.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/15842.main.jpg)
![Avago HFCT-711XPD Compatibile 10GBASE-LR XFP 1310nm 10km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda XFP-10GLR-31.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/15842.B.jpg)
![Avago HFCT-711XPD Compatibile 10GBASE-LR XFP 1310nm 10km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda XFP-10GLR-31.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/15842.C.jpg)
![Avago HFCT-711XPD Compatibile 10GBASE-LR XFP 1310nm 10km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda XFP-10GLR-31.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/15842.D.jpg)
![Avago HFCT-711XPD Compatibile 10GBASE-LR XFP 1310nm 10km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda XFP-10GLR-31.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/15842.E.jpg)
Avago HFCT-711XPD Compatibile 10GBASE-LR XFP 1310nm 10km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver
#75616
#75616
84,18 € (Incl. IVA)
FS P/N: XFP-10GLR-31
98 Venduti
458 Recensioni
2 Domande
Transceiver Models:
61 In Magazzino DE, Riceverai entro il 13 set., 2024
55 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 9 set., 2024
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
Avago HFCT-711XPD Compatibile 10GBASE-LR XFP Modulo Ottico Transceiver (SMF, 1310nm, 10km, LC, DOM)
Specifiche
Avago Compatibile
HFCT-711XPD
Nome del fornitore
FS
Fattore di forma
XFP
Tasso Massimo di Dati
10Gbps
Lunghezza d'onda
1310nm
Distanza Massima del Cavo
10km
Connettore
LC duplex
Componenti Ottici
DFB 1310nm
Media
SMF
Supporto DOM
Sì
Potenza TX
-6~0dBm
Sensibilità del Ricevitore
<-14.5dBm
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
SFP+ MSA Conforme, CPRI, eCPRI
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20210120165421_343.jpg)
Sistema di controllo della qualità Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Domande & risposte
Fai una domanda
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
353
78
27
0
0
A***s
United States
December 06, 2023
No issues at all after many months. Awesome and worked as expected on cisco switch.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0C***r
United States
October 15, 2023
Awesome and worked as expected on cisco switch.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0N***e
United States
October 08, 2023
Delivers the 10g bandwidth we bought it for in a compact and easy to use form factor.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente