The JIS 8303 JAPAN to IEC320 C5 power cord is an ideal replacement for worn or lost power cords, or simply as a handy backup. The IEC320 C5 connector is commonly referred to as clover or Mickey Mouse connector due to its shape. This power cord is typically used in a variety of applications including electronic computers, projectors, portable electronics, laptop computers, CD and DVD players, kitchen appliances, and gaming systems.
Clicca per aprire la vista espansa
4ft (1.2m) JIS 8303 JAPAN a IEC 320 C5 3 x 0.75mm² 125V/7A Cavo di Alimentazione, Nero
#158211
#158211
8,54 € (Incl. IVA)
FS P/N: PJ8303C5-7A
13 Venduti
6 Recensioni
3 Domande
Pre-ordine, Spedizione dal 4 set., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Garanzia entro 1 anno
4ft (1.2m) JIS 8303 JAPAN to IEC 320 C5 3x 0.75mm² 125V/7A Power Cord, Black
Specifiche
Male Plug
JIS 8303 JAPAN
Female Connector
IEC60320 C5
Voltage Compability
100-125VAC
Maximum Input Amps
7A
Overall Length
4ft (1.2m)
Cable Jacket Color
Black
Gauge
3x 0.75mm²
Cable Outer Diameter
7.8 ± 0.2mm
Cable Jacket Type
VCTF
Cable Jacket Material
PVC
Number of Conductors
3 Wires, Black, White Green/Yellow
Conductor Material
Pure Copper
Operating Temperature
23°F to 104°F (-5°C to 40°C)
Storage Temperature
14°F to 140°F (-10°C to 60°C)
Jacket Temp. Rating
60°C
Dual-locking
Non-supported
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Caratteristiche
125V/7A Trasmissione stabile
L'eccellente conduttività elettrica e il grado di ignifugazione garantiscono la massima trasmissione di corrente.
Conduttore in rame puro
Migliore conducibilità elettrica e termica.
Giacca VCTF
Riduce l'usura dei cavi per una trasmissione sicura.
Isolamento in PVC
Massima protezione dei conduttori dall'ambiente esterno.
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (3)Compatibility (1)Custom Color (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
6
0
0
0
0
S***a
United States
September 01, 2023
Needed this for a project and didn't want huge cables so this was perfect for discrete cables.
Acquisto verificato
Utile 2
Commento 0C***a
United States
September 01, 2023
Perfect for tidying up machines with cables that are far too long.
Acquisto verificato
Utile 2
Commento 0E***y
United States
September 01, 2023
I use this in conjunction with my notebook AC adapter.
Acquisto verificato
Utile 2
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente