The JIS 8303 JAPAN to IEC320 C5 power cord is an ideal replacement for worn or lost power cords, or simply as a handy backup. The IEC320 C5 connector is commonly referred to as clover or Mickey Mouse connector due to its shape. This power cord is typically used in a variety of applications including electronic computers, projectors, portable electronics, laptop computers, CD and DVD players, kitchen appliances, and gaming systems.
![2ft (0.6m) JIS 8303 JAPAN a IEC 320 C5 3 x 0.75mm² 125V/7A Cavo di Alimentazione, Nero Questa immagine riguarda PJ8303C5-7A.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20220728160110r6j1mm.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![2ft (0.6m) JIS 8303 JAPAN a IEC 320 C5 3 x 0.75mm² 125V/7A Cavo di Alimentazione, Nero Questa immagine riguarda PJ8303C5-7A.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220728160110r6j1mm.jpg)
![2ft (0.6m) JIS 8303 JAPAN a IEC 320 C5 3 x 0.75mm² 125V/7A Cavo di Alimentazione, Nero Questa immagine riguarda PJ8303C5-7A.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220728160110giy3hx.jpg)
2ft (0.6m) JIS 8303 JAPAN a IEC 320 C5 3 x 0.75mm² 125V/7A Cavo di Alimentazione, Nero
#158210
#158210
7,32 € (Incl. IVA)
FS P/N: PJ8303C5-7A
32 Venduti
6 Recensioni
3 Domande
Pre-ordine, Spedizione dal 3 set., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Garanzia entro 1 anno
2ft (0.6m) JIS 8303 JAPAN to IEC 320 C5 3x 0.75mm² 125V/7A Power Cord, Black
Specifiche
Male Plug
JIS 8303 JAPAN
Female Connector
IEC60320 C5
Voltage Compability
100-125VAC
Maximum Input Amps
7A
Overall Length
2ft (0.6m)
Cable Jacket Color
Black
Gauge
3x 0.75mm²
Cable Outer Diameter
7.8 ± 0.2mm
Cable Jacket Type
VCTF
Cable Jacket Material
PVC
Number of Conductors
3 Wires, Black, White Green/Yellow
Conductor Material
Pure Copper
Operating Temperature
23°F to 104°F (-5°C to 40°C)
Storage Temperature
14°F to 140°F (-10°C to 60°C)
Jacket Temp. Rating
60°C
Dual-locking
Non-supported
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Caratteristiche
125V/7A Trasmissione stabile
L'eccellente conduttività elettrica e il grado di ignifugazione garantiscono la massima trasmissione di corrente.
Conduttore in rame puro
Migliore conducibilità elettrica e termica.
Giacca VCTF
Riduce l'usura dei cavi per una trasmissione sicura.
Isolamento in PVC
Massima protezione dei conduttori dall'ambiente esterno.
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (3)Compatibility (1)Custom Color (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
6
0
0
0
0
S***a
United States
September 01, 2023
Needed this for a project and didn't want huge cables so this was perfect for discrete cables.
Acquisto verificato
Utile 2
Commento 0C***a
United States
September 01, 2023
Perfect for tidying up machines with cables that are far too long.
Acquisto verificato
Utile 2
Commento 0E***y
United States
September 01, 2023
I use this in conjunction with my notebook AC adapter.
Acquisto verificato
Utile 2
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente