The BS1363 to IEC320 C19 UK Power Cord is an ideal replacement for worn or lost power cords, or simply as a handy backup. The power cord is typically used in high power data center and server environments for connecting blade server chassis, switches, routers, etc. to BS1363 wall outlets, UPS systems, or PDUs. This power cord is available in other lengths and allows you great flexibility in placing equipment.
![2ft (0.6m) BS1363 UK13 to IEC320 C19 3 x 1.5mm² 250V/13A Power Cord, Black Questa immagine riguarda PU13C19-13A.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20220728145443vy3smn.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![2ft (0.6m) BS1363 UK13 to IEC320 C19 3 x 1.5mm² 250V/13A Power Cord, Black Questa immagine riguarda PU13C19-13A.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220728145443vy3smn.jpg)
![2ft (0.6m) BS1363 UK13 to IEC320 C19 3 x 1.5mm² 250V/13A Power Cord, Black Questa immagine riguarda PU13C19-13A.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220728145443wanuvt.jpg)
2ft (0.6m) BS1363 UK13 to IEC320 C19 3 x 1.5mm² 250V/13A Power Cord, Black
#158192
#158192
9,76 € (Incl. IVA)
FS P/N: PU13C19-13A
12 Venduti
2 Recensioni
3 Domande
Pre-ordine, Spedizione dal 4 set., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Garanzia entro 1 anno
2ft (0.6m) BS1363 UK13 to IEC320 C19 3x 1.5mm² 250V/13A Power Cord, Black
Specifiche
Male Plug
BS1363 UK13
Female Connector
IEC60320 C19
Voltage Compability
100-250VAC
Maximum Input Amps
13A
Overall Length
2ft (0.6m)
Cable Jacket Color
Black
Gauge
3x 1.5mm²
Cable Outer Diameter
8.5 ± 0.2mm
Cable Jacket Type
H05VV-F
Cable Jacket Material
PVC
Number of Conductors
3 Wires, Brown, Blue and Yellow/Green
Conductor Material
Pure Copper
Operating Temperature
23°F to 104°F (-5°C to 40°C)
Storage Temperature
14°F to 140°F (-10°C to 60°C)
Jacket Temp. Rating
70°C
Dual-locking
Non-supported
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Caratteristiche
10A/250V Trasmissione stabile
L'eccellente conduttività elettrica e il grado di ignifugazione garantiscono la massima trasmissione di corrente.
Conduttore in rame puro
Migliore conducibilità elettrica e termica.
Giacca H05VV-F
Riduce l'usura dei cavi per una trasmissione sicura.
Isolamento in PVC
Massima protezione dei conduttori dall'ambiente esterno.
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (3)Compatibility (1)Custom Color (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
2
0
0
0
0
H***r
United States
March 17, 2023
The Length of this is perfect. My dog chewed my original cord, had to get another and now I’m glad I did, because the other one was too short! My dog did me a favor and I’m glad I got this power cord.
Acquisto verificato
Utile 4
Commento 0L***t
United States
December 07, 2022
I run servers and switches in a datacenter, so quality is always a must. Once the power is interrupted because of poor-quality cords, the losses will be huge. I bought these cables which worked well. Flexible PVC material, no loose connection, and no issues with plugs heating up. Highly recommended.
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente