The BS1363 to IEC320 C13 UK power cord is an ideal replacement for worn or lost power cords, or simply as a handy backup. The power cord is typically used in commercial office scenarios and data center server room scenarios for connecting a computer, server or drive, etc. to a BS1363 wall outlet, UPS system or PDU. This power cord is available in other lengths and allows you great flexibility in placing equipment.
![6ft (1.8m) BS1363 UK13 a IEC320 C13 3 x 1.0mm² 250V/10A Cavo di Alimentazione, Nero Questa immagine riguarda PU13C13-10A.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20220728140949qfewj8.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![6ft (1.8m) BS1363 UK13 a IEC320 C13 3 x 1.0mm² 250V/10A Cavo di Alimentazione, Nero Questa immagine riguarda PU13C13-10A.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220728140949qfewj8.jpg)
![6ft (1.8m) BS1363 UK13 a IEC320 C13 3 x 1.0mm² 250V/10A Cavo di Alimentazione, Nero Questa immagine riguarda PU13C13-10A.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220728140949bmafpt.jpg)
![6ft (1.8m) BS1363 UK13 a IEC320 C13 3 x 1.0mm² 250V/10A Cavo di Alimentazione, Nero Questa immagine riguarda PU13C13-10A.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220728140949e170aw.jpg)
![6ft (1.8m) BS1363 UK13 a IEC320 C13 3 x 1.0mm² 250V/10A Cavo di Alimentazione, Nero Questa immagine riguarda PU13C13-10A.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220728140949kwi4oq.jpg)
6ft (1.8m) BS1363 UK13 a IEC320 C13 3 x 1.0mm² 250V/10A Cavo di Alimentazione, Nero
#158191
#158191
10,98 € (Incl. IVA)
FS P/N: PU13C13-10A
34 Venduti
2 Recensioni
4 Domande
Pre-ordine, Spedizione dal 3 set., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Garanzia entro 1 anno
6ft (1.8m) BS1363 UK13 to IEC320 C13 3 x 1.0mm² 250V/10A Power Cord, Black
Specifiche
Male Plug
BS1363 UK13
Female Connector
IEC60320 C13
Voltage Compability
100-250VAC
Maximum Input Amps
10A
Overall Length
6ft (1.8m)
Cable Jacket Color
Black
Gauge
3x 1.0mm²
Cable Outer Diameter
7.0 ± 0.2mm
Cable Jacket Type
H05VV-F
Cable Jacket Material
PVC
Number of Conductors
3 Wires, Brown, Blue and Yellow/Green
Conductor Material
Pure Copper
Operating Temperature
23°F to 104°F (-5°C to 40°C)
Storage Temperature
14°F to 140°F (-10°C to 60°C)
Jacket Temp. Rating
70°C
Dual-locking
Non-supported
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Caratteristiche
10A/250V Trasmissione stabile
L'eccellente conduttività elettrica e il grado di ritardo di fiamma garantiscono la massima trasmissione di corrente.
Conduttore in rame puro
migliore conducibilità elettrica e termica.
H05VV-F Jacket
Riduce l'usura dei cavi per una trasmissione sicura.
Isolamento in PVC
massima protezione dei conduttori dall'ambiente esterno.
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (4)Compatibility (1)Custom Color (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
2
0
0
0
0
H***r
United States
March 17, 2023
The Length of this is perfect. My dog chewed my original cord, had to get another and now I’m glad I did, because the other one was too short! My dog did me a favor and I’m glad I got this power cord.
Acquisto verificato
Utile 4
Commento 0L***t
United States
December 07, 2022
I run servers and switches in a datacenter, so quality is always a must. Once the power is interrupted because of poor-quality cords, the losses will be huge. I bought these cables which worked well. Flexible PVC material, no loose connection, and no issues with plugs heating up. Highly recommended.
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente