L'eccellente conduttività elettrica e il grado di ignifugazione garantiscono la massima trasmissione di corrente.
![4ft (1.2m) CEE 7/7 EURO SCHUKO to IEC320 C13 Right Angle 3×1.0mm²AWG 250V/10A Power Cord, Black Questa immagine riguarda PS7/7C13RA-10A.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20220726140730f8aeuc.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![4ft (1.2m) CEE 7/7 EURO SCHUKO to IEC320 C13 Right Angle 3×1.0mm²AWG 250V/10A Power Cord, Black Questa immagine riguarda PS7/7C13RA-10A.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220726140730f8aeuc.jpg)
![4ft (1.2m) CEE 7/7 EURO SCHUKO to IEC320 C13 Right Angle 3×1.0mm²AWG 250V/10A Power Cord, Black Questa immagine riguarda PS7/7C13RA-10A.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202207261407346z9np9.jpg)
4ft (1.2m) CEE 7/7 EURO SCHUKO to IEC320 C13 Right Angle 3×1.0mm²AWG 250V/10A Power Cord, Black
#158168
#158168
7,32 € (Incl. IVA)
FS P/N: PS7/7C13RA-10A
70 Venduti
2 Recensioni
2 Domande
Pre-ordine, Spedizione dal 3 set., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Garanzia entro 1 anno
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Caratteristiche
10A/250V Trasmissione stabile
Conduttore in rame puro
Migliore conducibilità elettrica e termica.
Giacca H05VV-F
Riduce l'usura dei cavi per una trasmissione sicura.
Isolamento in PVC
Massima protezione dei conduttori dall'ambiente esterno.
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (2)Compatibility (1)Custom Color (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
2
0
0
0
0
H***r
United States
March 17, 2023
The Length of this is perfect. My dog chewed my original cord, had to get another and now I’m glad I did, because the other one was too short! My dog did me a favor and I’m glad I got this power cord.
Acquisto verificato
Utile 4
Commento 0L***t
United States
December 07, 2022
I run servers and switches in a datacenter, so quality is always a must. Once the power is interrupted because of poor-quality cords, the losses will be huge. I bought these cables which worked well. Flexible PVC material, no loose connection, and no issues with plugs heating up. Highly recommended.
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente