FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda IC6ASFTPPVC.
Questa immagine riguarda IC6ASFTPPVC.
Questa immagine riguarda IC6ASFTPPVC.
Questa immagine riguarda IC6ASFTPPVC.
Questa immagine riguarda IC6ASFTPPVC.
Questa immagine riguarda IC6ASFTPPVC.
Questa immagine riguarda IC6ASFTPPVC.
Questa immagine riguarda IC6ASFTPPVC.

16ft (5m) Cavo Patch di Rete Ethernet Cat6a Industriale Schermato (SFTP) in PVC IP65, Nero

#157904
#157904

Twisted Pair Stranded Bare Copper 500MHz PoE++ T568B Fluke Test

47,58 € (Incl. IVA)
FS P/N: IC6ASFTPPVC
42 Venduti
9 Recensioni
2 Domande
Lunghezza:
117 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 7 ott., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Richiesta di Prodotti e Progetti
Garanzia entro 1 anno
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni

Cavo Patch di Rete Ethernet Industriale Cat6a non Schermato (SFTP) in PVC IP65, 26AWG, 10GBase-T

I cavi patch ethernet industriali devono essere realizzati con cavi a trefoli di categoria 6A, di tipo industriale, a coppie attorcigliate per installazioni SFTP. È adatto per il collegamento tra apparecchiature di automazione in ambiente industriale.

Il cavo cat6a industriale è in linea con gli standard ANSI/TIA-568.2-D

classificato IP65 per la protezione dalla polvere e l'immersione temporanea in liquidi, il materiale del rivestimento esterno del cavo soddisfa gli standard di resistenza ai raggi UV e all'olio. Ideale per condizioni estremamente difficili.

Specifiche
Tipo di Cavo
Cat6a Industriale non cablato
Tipo di Schermatura
Shielded (SFTP)
Rivestimento del Cavo
PVC
Lunghezza
16ft (5m) (Comprese le Spine)
Materiale del Conduttore
Rame Nudo
Tipo di Conduttore
Incagliato
Supporto della Velocità di Trasmissione Dati
10GBase-T
Larghezza di Banda di Riferimento
500MHz
Calibro (AWG)
26 (7/0.16mm)
Diametro Esterno del Cavo (mm)
6.4 ± 0.3
Connettori
Spina RJ45
Coppie Ritorte
4 Coppie
Compatibilità PoE
PoE/PoE+/PoE++
Valutazione IP
IP65
Temperatura d'Esercizio
-40 a 80°C (-40 a 176°F)
Temperatura d'Installazione
-20 a 60°C (-4 a 140°F)
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
9
0
0
0
0

P***y

United States

June 19, 2023
5.0
Good quality, does the job, no issues.
Acquisto verificato
Utile 3
Commento 0

H***y

United States

June 13, 2023
5.0
Cables worked perfectly for me.
Acquisto verificato
Utile 2
Commento 0

H***s

United States

June 13, 2023
5.0
This network cable has a very fast internet speed.
Acquisto verificato
Utile 5
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente