I cavi patch ethernet industriali devono essere realizzati con cavi a trefoli di categoria 6A, di tipo industriale, a coppie attorcigliate per installazioni SFTP. È adatto per il collegamento tra apparecchiature di automazione in ambiente industriale.
Il cavo cat6a industriale è in linea con gli standard ANSI/TIA-568.2-D
classificato IP65 per la protezione dalla polvere e l'immersione temporanea in liquidi, il materiale del rivestimento esterno del cavo soddisfa gli standard di resistenza ai raggi UV e all'olio. Ideale per condizioni estremamente difficili.