FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda 7.
Questa immagine riguarda 7.
Questa immagine riguarda 7.
Questa immagine riguarda 7.
Questa immagine riguarda 7.
Questa immagine riguarda 7.
Questa immagine riguarda 7.
Questa immagine riguarda 7.
Questa immagine riguarda 7.
Questa immagine riguarda 7.

7m (23ft) FS per Mellanox MCA1J00-H007E Compatibile 200G QSFP56 Cavo Twinax Attivo in Rame a Collegamento Diretto per InfiniBand HDR

#157293
#157293

≤1.5W 44.5mm Twinax PAM4

317,20 € (Incl. IVA)
FS P/N: QSFP-200G-AC07
0 Venduto
0 Recensione
0 Domanda
Pre-ordine, Spedizione dal 22 ott., 2024
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
FS per Mellanox MCA1J00-H007E Compatibile 200G QSFP56 Cavo DAC Twinax (7-metro, Attivo, QSFP56 a QSFP56, 26AWG)

Il FS per Mellanox 200G QSFP56 cavo Twinax attivo in rame Direct Attach è progettato per l'uso in sistemi InfiniBand 200GBASE Ethernet e HDR. Questo cavo è conforme allo standard IEEE 802.3cd by Ethernet, QSFP MSA Compliant e InfiniBand HDR. Ogni connettore QSFP56 comprende una EEPROM che fornisce informazioni sul prodotto che possono essere lette dal sistema host.

Sono adatti per collegamenti molto brevi e offrono un modo economico per stabilire un collegamento da 200G-Gigabit tra le porte QSFP56-200G di switch/router/server/storage all'interno di rack e tra rack adiacenti.

Specifiche
Mellanox Compatibile
MCA1J00-H007E
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
QSFP56 a QSFP56
Tasso Massimo di Dati
200Gbps
Media
Rame
Tipo di cavo
Active Twinax
Cable Length
7m (23ft)
Cavo AWG
26AWG
Raggio Minimo di Curvatura
44.5mm
Consumo di Energia
≤1.5W
Materiale del Rivestimento
PVC (OFNR)
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
IEEE 802.3cd, SFF-8665, QSFP MSA, SFF-8679, SFF-8636, InfiniBand HDR
Garanzia
5 anni
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Domande & risposte
Fai una domanda
Essere il primo a poni una domanda.
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
Non ancora valutato. Sii il primo a scrivi una recensione
Risorse
Visti di recente