HW 0231A089 Compatibile SFP transceiver supporta fino a 40km lunghezze di collegamento su LC duplex SMF fibra. Ogni SFP Modulo Ottico Transceiver è testato individualmente per essere utilizzato su una serie di HW switch, router, server, schede di interfaccia di rete (NIC) ecc.
Caratterizzato da basso consumo energetico, il swappabile a caldo 1G SFP transceiver è ideale per i collegamenti di comunicazione Gigabit Ethernet degli Internet Service Provider (ISP), reti LAN & SAN aziendali, reti LAN & SAN dei Centri Dati e altri collegamenti ottici.
![HW 0231A089 Compatibile 1000BASE-LH SFP 1310nm 40km DOM Duplex LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP1G-LH-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/202303281213312vkf0q.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![HW 0231A089 Compatibile 1000BASE-LH SFP 1310nm 40km DOM Duplex LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP1G-LH-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202303281213312vkf0q.jpg)
![HW 0231A089 Compatibile 1000BASE-LH SFP 1310nm 40km DOM Duplex LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP1G-LH-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230328121909s7x1zu.jpg)
![HW 0231A089 Compatibile 1000BASE-LH SFP 1310nm 40km DOM Duplex LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP1G-LH-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2023032812133180nhmt.jpg)
![HW 0231A089 Compatibile 1000BASE-LH SFP 1310nm 40km DOM Duplex LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP1G-LH-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230328121909i1fvf5.jpg)
![HW 0231A089 Compatibile 1000BASE-LH SFP 1310nm 40km DOM Duplex LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP1G-LH-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230328121331bsfaty.jpg)
![HW 0231A089 Compatibile 1000BASE-LH SFP 1310nm 40km DOM Duplex LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP1G-LH-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230328121909hd2kwh.jpg)
![HW 0231A089 Compatibile 1000BASE-LH SFP 1310nm 40km DOM Duplex LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP1G-LH-31.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/15678.F.jpg)
![HW 0231A089 Compatibile 1000BASE-LH SFP 1310nm 40km DOM Duplex LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP1G-LH-31.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/15678.G.jpg)
HW 0231A089 Compatibile 1000BASE-LH SFP 1310nm 40km DOM Duplex LC SMF Modulo Ottico Transceiver
#15678
#15678
19,52 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP1G-LH-31
407 Venduti
158 Recensioni
0 Domanda
Transceiver Models:
278 In Magazzino DE, Riceverai entro il 2 ago., 2024
218 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 15 ago., 2024
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
HW 0231A089 Compatibile 1000BASE-LH SFP Modulo Ottico Transceiver (SMF, 1310nm, 40km, LC, DOM)
Specifiche
HW Compatibile
0231A089
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP
Tasso Massimo di Dati
1000Mbps
Lunghezza d'Onda
1310nm
Distanza Massima del Cavo
40km
Connettore
LC duplex
Componenti Ottici
DFB 1310nm
Media
SMF
Supporto DOM
Sì
Potenza TX
-5 ~ 0dBm
Sensibilità del Ricevitore
< -24dBm
Intervallo di Temperatura Esteso
-20 a 85°C (-4 a 185°F)
Protocolli
SFF-8472 MSA Conforme, IEEE 802.3ah-2004
* I transceiver standard FS sono completamente Compatibili con Cisco attrezzatura. Clicca su
per ulteriori informazioni.
Programma di Test di Qualità
Programma di Test di Qualità
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220730105603_471.jpg)
Sistema di Controllo della Qualità Learn more
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20220715/165787660362d1307b024d81.61913279.jpeg.webp)
Caratteristiche
1G Connettività per Data Center
Caratterizzato da un basso consumo energetico, i SFP transceiver forniscono una soluzione economica per le applicazioni Gigabit Ethernet.
Testato in Dispositivi Host per Interoperabilità Comprovata
Ogni unità è testata per la qualità per la compatibilità nell'ambiente di switch mirati, il che garantisce operazioni impeccabili.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202308071515110lsxgo.jpg)
Test Completo Aumenta l'Affidabilità
Qualificato attraverso un processo rigoroso con attrezzature avanzate per garantire che si ottiene l'ottica di alta qualità e affidabile.
Test di Spettro Ottico
Nessuna Perdita di Pacchetti & CRC
Test di Diagramma ad Occhio
Margine della Maschera >20%
Test di Tasso di Errore di Bit
BER 1E-12
Test di Temperatura
0~70°C
Domande & risposte
Fai una domanda
Essere il primo a poni una domanda.
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
136
17
5
0
0
W***s
United States
October 07, 2020
I connected this to a D-link Switch:DGS-1510-28X. Plugged in and works perfectly.
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0g***o
Mexico
July 20, 2017
product complete and excelent servive
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0E***e
United States
April 27, 2017
Here always offers the best price on optics and accessories. Moreover, it is also very easy and fast to order. Keep up the good service!!!!
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente