Il FS for Mellanox Compatible SFP28 transceiver fornisce 25GBase-DWDM throughput fino a 10km su fibra monomodale (SMF) utilizzando una lunghezza d'onda di 1555.75nm tramite un connettore duplex LC.Fornisce un'opzione di connettività Ethernet 25GBASE per Ethernet 25G, telecomunicazioni e data center. È pienamente conforme agli standard SFP28 MSA, CPRI ed eCPRI.
![FS per Mellanox C27 Compatibile 25G DWDM SFP28 1555.75nm 10km Industriale DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico per 5G Wireless Questa immagine riguarda DC27-25GS28-10-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20220709102822c77tx3.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![FS per Mellanox C27 Compatibile 25G DWDM SFP28 1555.75nm 10km Industriale DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico per 5G Wireless Questa immagine riguarda DC27-25GS28-10-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220709102822c77tx3.jpg)
![FS per Mellanox C27 Compatibile 25G DWDM SFP28 1555.75nm 10km Industriale DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico per 5G Wireless Questa immagine riguarda DC27-25GS28-10-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202207091028224xa2y1.jpg)
![FS per Mellanox C27 Compatibile 25G DWDM SFP28 1555.75nm 10km Industriale DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico per 5G Wireless Questa immagine riguarda DC27-25GS28-10-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220707141257n2klrc.jpg)
![FS per Mellanox C27 Compatibile 25G DWDM SFP28 1555.75nm 10km Industriale DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico per 5G Wireless Questa immagine riguarda DC27-25GS28-10-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220707141305j5mhow.jpg)
![FS per Mellanox C27 Compatibile 25G DWDM SFP28 1555.75nm 10km Industriale DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico per 5G Wireless Questa immagine riguarda DC27-25GS28-10-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220707141311cvg7av.jpg)
FS per Mellanox C27 Compatibile 25G DWDM SFP28 1555.75nm 10km Industriale DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico per 5G Wireless
#156391
#156391
974,78 € (Incl. IVA)
FS P/N: DC27-25GS28-10-I
0 Venduto
16 Recensioni
0 Domanda
Lunghezza d'onda:
Pre-ordine, Spedizione dal 3 set., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
FS for Mellanox Compatible 25G DWDM SFP28 100GHz Modulo Transceiver Ottico per Data Center e Telecom (SMF, 1555.75nm, 10km, LC, DOM)
Specifiche
Numero di Parte
DC27-25GS28-10-I
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP28
Tasso Massimo di Dati
25.78Gbps
Lunghezza d'Onda
1555.75nm
Distanza Massima del Cavo
10km
Connettore
Duplex LC
Media
SMF
Tipo di Trasmettitore
EML
Tipo di Ricevitore
APD
Potenza TX
0~5dBm
Sensibilità del Ricevitore
<-14dBm
Powerbudget
14dB
Sovraccarico del Ricevitore
-5dBm
Consumo di Energia
≤2W
Rapporto di Estinzione
>6dB
DDM/DOM
Supportato
Intervallo di Temperatura Industriale
-40 a 85°C (-40 a 185°F)
CDR (Clock and Data Recovery)
TX e RX
Funzione FEC
Non supportato
Protocolli
SFF-8431, SFF-8472, RoHS
Garanzia
5 anni
Notice: Quando il transceiver a lunga portata viene utilizzato per trasmissioni a breve distanza, si consiglia di abbinare un attenuatore appropriato in base alla tabella.
Distanza
≤ 10km
Attenuatore
Programma di Test di Qualità
Programma di Test di Qualità
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220730105603_471.jpg)
Sistema di Controllo della Qualità Learn more
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/2023013116102828h62r.jpg)
Caratteristiche
Connettività 25G per Data Center
Caratterizzato da bassa potenza, alta densità e alta velocità, il transceiver DWDM SFP28 offre un modo popolare per aiutarvi a passare rapidamente alla trasmissione 25G.
Testato su Dispositivi Host per un'interoperabilità Comprovata
Ogni modulo è sottoposto a test di qualità per verificare la compatibilità e la connettività di collegamenti multipli a 25G per l'interconnessione dei centri dati.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20211201/163835389561a74be713f5f2.86030692.jpeg.webp)
I Test Completi Aumentano l'Affidabilità
Qualificato attraverso un processo rigoroso con attrezzature avanzate per garantire un'ottica affidabile e di alta qualità.
Test dello spettro ottico
Nessuna perdita di pacchetti e CRC
Test del pattern visivo
Margine della maschera >20%
Test del tasso di errore di bit
BER 1E-12
Test di temperatura
-40~85°C
Domande & risposte
Fai una domanda
Essere il primo a poni una domanda.
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
16
0
0
0
0
J***n
Canada
February 26, 2023
Yes, the previous order transceivers worked out, so we're ordering more in the same configuration.
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0J***n
Canada
February 26, 2023
Yes, the previous order transceivers worked out, so we're ordering more in the same configuration.
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0J***n
Canada
February 26, 2023
Yes, the previous order transceivers worked out, so we're ordering more in the same configuration.
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente