FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda DC32-25GS28-10-I.
Questa immagine riguarda DC32-25GS28-10-I.
Questa immagine riguarda DC32-25GS28-10-I.
Questa immagine riguarda DC32-25GS28-10-I.
Questa immagine riguarda DC32-25GS28-10-I.
Questa immagine riguarda DC32-25GS28-10-I.
Questa immagine riguarda DC32-25GS28-10-I.
Questa immagine riguarda DC32-25GS28-10-I.
Questa immagine riguarda DC32-25GS28-10-I.
Questa immagine riguarda DC32-25GS28-10-I.

Cisco C32 Compatibile 25G DWDM SFP28 1551.72nm 10km Industriale DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico per 5G Wireless

#156273
#156273

Macom EML Industriale ≤2W ITU Duplex LC

974,78 € (Incl. IVA)
FS P/N: DC32-25GS28-10-I
0 Venduto
16 Recensioni
3 Domande
Pre-ordine, Spedizione dal 9 ott., 2024
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
Cisco Compatible 25G DWDM SFP28 100GHz Modulo Transceiver Ottico per Data Center e Telecom (SMF, 1551.72nm, 10km, LC, DOM)

Il Cisco Compatible SFP28 transceiver fornisce 25GBase-DWDM throughput fino a 10km su fibra monomodale (SMF) utilizzando una lunghezza d'onda di 1551.72nm tramite un connettore duplex LC.Fornisce un'opzione di connettività Ethernet 25GBASE per Ethernet 25G, telecomunicazioni e data center. È pienamente conforme agli standard SFP28 MSA, CPRI ed eCPRI.

Specifiche
Numero di Parte
DC32-25GS28-10-I
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP28
Tasso Massimo di Dati
25.78Gbps
Lunghezza d'Onda
1551.72nm
Distanza Massima del Cavo
10km
Connettore
Duplex LC
Media
SMF
Tipo di Trasmettitore
EML
Tipo di Ricevitore
APD
Potenza TX
0~5dBm
Sensibilità del Ricevitore
<-14dBm
Power Budget
14dB
Sovraccarico del Ricevitore
-5dBm
Consumo di Energia
≤2W
Rapporto di Estinzione
>6dB
DDM/DOM
Supportato
Intervallo di Temperatura Industriale
-40 a 85°C (-40 a 185°F)
CDR (Clock and Data Recovery)
TX e RX
Funzione FEC
Non supportato
Protocolli
SFF-8431, SFF-8472, RoHS
Garanzia
5 anni
Notice: Quando il transceiver a lunga portata viene utilizzato per trasmissioni a breve distanza, si consiglia di abbinare un attenuatore appropriato in base alla tabella.
Distanza
≤ 10km
Attenuatore

Programma di Test di Qualità

Scopri il nostro programma di prove ottiche e capisci cosa ci distingue veramente.

Programma di Test di Qualità

Sistema di Controllo della Qualità Learn more
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Caratteristiche
Connettività 25G per Data Center
Caratterizzato da bassa potenza, alta densità e alta velocità, il transceiver DWDM SFP28 offre un modo popolare per aiutarvi a passare rapidamente alla trasmissione 25G.
Testato su Dispositivi Host per un'interoperabilità Comprovata
Ogni modulo è sottoposto a test di qualità per verificare la compatibilità e la connettività di collegamenti multipli a 25G per l'interconnessione dei centri dati.
I Test Completi Aumentano l'Affidabilità
Qualificato attraverso un processo rigoroso con attrezzature avanzate per garantire un'ottica affidabile e di alta qualità.
Test dello spettro ottico
Nessuna perdita di pacchetti e CRC
Test del pattern visivo
Margine della maschera >20%
Test del tasso di errore di bit
BER 1E-12
Test di temperatura
-40~85°C
Domande & risposte
Fai una domanda
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5.0
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
16
0
0
0
0

J***n

Canada

February 26, 2023
5.0
Yes, the previous order transceivers worked out, so we're ordering more in the same configuration.
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0

J***n

Canada

February 26, 2023
5.0
Yes, the previous order transceivers worked out, so we're ordering more in the same configuration.
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0

J***n

Canada

February 26, 2023
5.0
Yes, the previous order transceivers worked out, so we're ordering more in the same configuration.
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente