Foundry Networks E1MG-100FX Compatibile SFP transceiver supporta lunghezze di collegamento fino a 2km su fibra multimodale (MMF) utilizzando una lunghezza d'onda di 1310nm tramite un connettore LC. Ogni SFP Modulo Ottico Transceiver è testato individualmente per essere utilizzato su una serie di switch, router, server, schede di interfaccia di rete (NIC) di Foundry Networks, ecc.
Caratterizzato da un basso consumo energetico, questo ottico transceiver industriale fornisce opzioni di connettività 100BASE EIlrnet per Fast EIlrnet, Telecom e Centri Dati, adatto sia per distribuzioni esterne che interne.
Clicca per aprire la vista espansa
Foundry Networks E1MG-100FX Compatibile 100BASE-FX SFP 1310nm 2km Industriale DOM LC MMF Modulo Ottico Transceiver
#37324
#37324
10,98 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP-100FX-31-I
67 Venduti
120 Recensioni
5 Domande
Compatibile:
717 In Magazzino DE, Riceverai entro il 24 set., 2024
113 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 14 ott., 2024
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
Foundry Networks E1MG-100FX Compatibile 100BASE-FX SFP Modulo Ottico Transceiver (MMF, 1310nm, 2km, LC, IND, DOM)
Specifiche
Foundry Networks Compatibile
E1MG-100FX
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP
Tasso Massimo di Dati
100Mbps
Lunghezza d'Onda
1310nm
Distanza Massima del Cavo
2km
Connettore
LC duplex
Componenti Ottici
FP 1310nm
Media
MMF
Supporto DOM
Sì
Potenza TX
-15~-8dBm
Sensibilità del Ricevitore
< -32dBm
Intervallo di Temperatura Industriale
-40 a 85°C (-40 a 185°F)
Protocolli
IEEE802.3U, GR-468, MSA Conforme
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di Controllo della Qualità Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Caratteristiche
100BASE Connettività per Data Center
Caratterizzati da un basso consumo energetico, i transceiver SFP 100BASE forniscono una soluzione conveniente per le applicazioni Gigabit Ethernet.
Testato in Dispositivi Host per Interoperabilità Comprovata
Ogni unità è testata per la qualità per la compatibilità nell'ambiente di switch mirati, il che garantisce operazioni impeccabili.
Test Completo Aumenta l'Affidabilità
Qualificato attraverso un processo rigoroso con attrezzature avanzate per garantire che si ottiene l'ottica di alta qualità e affidabile.
Test di Spettro Ottico
Nessuna Perdita di Pacchetti & CRC
Test di Diagramma ad Occhio
Margine della Maschera >20%
Test di Tasso di Errore di Bit
BER 1E-12
Test di Temperatura
-40~85°C
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (5)Matching Cavi (2)FS Box (1)Confronto Prodotti (1)Lunghezza d'Onda (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
87
23
10
0
0
S***u
Belgium
September 03, 2024
Working fine for a few months already.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0t***r
New Zealand
November 06, 2023
All arived as requested and delivery was within a week.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0A***k
Sweden
March 15, 2023
Working perfect as MADI SFP:s in products from both Lawo and Riedel Mediornet TDM!
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente