Il FS per Mellanox Compatibile SFP28 transceiver fornisce un throughput di 10/25GBASE-LR fino a 10 km su fibra monomodale (SMF) utilizzando una lunghezza d'onda di 1310 nm tramite un connettore duplex LC. Offre un'opzione di connettività per 25G Ethernet, 10G Ethernet per telecomunicazioni e data center, adatta per implementazioni sia all'esterno che all'interno. È pienamente conforme agli standard SFP28 MSA, SFF-8472, SFF-8402, SFF-8432 e alle parti applicabili dello standard SFF-8431.
![FS per Mellanox Compatibile 10/25GBASE-LR SFP28 1310nm 10km Industriale DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda SFP-25GMLR-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/2024090511564728tfvl.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![FS per Mellanox Compatibile 10/25GBASE-LR SFP28 1310nm 10km Industriale DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda SFP-25GMLR-31-I.](https://resource.fs.com/images/20231214115843g6127u.jpg)
![FS per Mellanox Compatibile 10/25GBASE-LR SFP28 1310nm 10km Industriale DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda SFP-25GMLR-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2024090511564728tfvl.jpg)
![FS per Mellanox Compatibile 10/25GBASE-LR SFP28 1310nm 10km Industriale DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda SFP-25GMLR-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240905115640bww0ae.jpg)
![FS per Mellanox Compatibile 10/25GBASE-LR SFP28 1310nm 10km Industriale DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda SFP-25GMLR-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2022062417181178nahy.jpg)
![FS per Mellanox Compatibile 10/25GBASE-LR SFP28 1310nm 10km Industriale DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda SFP-25GMLR-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202409051156338g9eru.jpg)
![FS per Mellanox Compatibile 10/25GBASE-LR SFP28 1310nm 10km Industriale DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda SFP-25GMLR-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220624171807zj2ghd.jpg)
FS per Mellanox Compatibile 10/25GBASE-LR SFP28 1310nm 10km Industriale DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico
#156130
#156130
96,38 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP-25GMLR-31-I
26 Venduti
5 Recensioni
3 Domande
Transceiver Models:
3 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 9 set., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
FS per Mellanox Compatibile 10/25GBASE-LR SFP28 Modulo Transceiver Ottico per Data Center (SMF, 1310nm, 10km, Industriale, DOM)
Specifiche
Numero
SFP-25GMLR-31-I
Nome di Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP28
Velocità Massima di Dati
25.78Gbps
Lunghezza d'Onda
1310nm
Max Cable Distanza
10km
Connettore
Duplex LC
Media
SMF
Tipo di Trasmettitore
DFB
Tipo di Ricevitore
PIN
Potenza TX
-7~2.5dBm
Sensibilità del Ricevitore
<-12dBm
Bilancio di Potenza
5dB
Sovraccarico di Ricevitore
2.5dBm
Consumo d'Energia
≤1.5W
Rapporto di Estinzione
>3dB
Industrial Intervallo di Temperatura
-40 to 85°C(-40 to 185°F)
Protocolli
SFF-8472, SFF-8024, SFF-8431, SFF-8432, CEI-28G-VSR
Dimensione del Nucleo
G.652
Packaging Technology
BOX Packaging
DOM
Supportato
Garanzia
5 Anni
Programma di Test di Qualità
Programma di Test di Qualità
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20210120165421_343.jpg)
Sistema di Controllo della Qualità Learn more
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Caratteristiche
Connettività 25G per la Sala Telecomunicazioni
Caratterizzato da bassa potenza, alta densità e alta velocità, il transceiver SFP28 offre un modo popolare per aiutarvi a passare rapidamente alla trasmissione 25G.
Testata su Dispositivi Host per un'interoperabilità Comprovata
Ogni unità è sottoposta a test di qualità per verificarne la compatibilità con l'ambiente di commutazione previsto, il che garantisce un funzionamento impeccabile.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230807095820tlhaxi.png)
I Test Completi Aumentano l'Affidabilità
Qualificati attraverso un processo rigoroso con attrezzature avanzate per garantire l'ottenimento di ottiche di alta qualità e affidabili.
Test dello Spettro Ottico
Nessuna Perdita di Pacchetti & CRC
Test del Modello Oculare
Margine della Maschera >20%
Test del Tasso di Errore di Bit
BER 1E-12
Test di Temperatura
-40~85°C
Permettere una Connettività senza Soluzione di Continuità per la Vostra Rete
Riconfigurando il transceiver per funzionare con diverse marche, FS BOX offre una flessibilità nei costi di magazzino.
Center Lunghezza d'Onda | 850nm | 1310nm | 850nm | 1310nm |
Connettore | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC |
Distanza Massima di Cavo | 100m@OM4/70m@OM3 at 25G 100m@OM3 at 10G | 400m@OM4/300m@OM3 | 10km | 10km |
Tipo di Trasmettitore | VCSEL | VCSEL | DFB | DFB |
Media | MMF | MMF | SMF | SMF |
Tecnologia d'Imballaggio | COB Packaging | COB Packaging | BOX Packaging | BOX Packaging |
Chip | Macom | Macom | Macom | Macom |
Applicazione | 25G Ethernet/10G Ethernet/Data Center | 25G Ethernet/10G Ethernet/Data Center | 25G Ethernet/10G Ethernet/Data Center | 25G Ethernet/10G Ethernet/Data Center |
Videos
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (3)FS Box (1)Maximum Distance (1)Mellanox Series (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
5
0
0
0
0
D***n
Norway
August 07, 2024
I'm very happy with the customer service i really appreciate. That fs care more about happy customers. Gives me a good impression.
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 01***9
11555
March 27, 2023
The transceiver is runing exceedingly well. I'm very impressed and making plans to expand network. I will be back for more of this.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0I***a
United States
March 23, 2023
So far the modules are working great. No drops, CRC errors etc.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente