FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda HD-SMKULCDX.
Questa immagine riguarda HD-SMKULCDX.
Questa immagine riguarda HD-SMKULCDX.
Questa immagine riguarda HD-SMKULCDX.
Questa immagine riguarda HD-SMKULCDX.
Questa immagine riguarda HD-SMKULCDX.
Questa immagine riguarda HD-SMKULCDX.
Questa immagine riguarda HD-SMKULCDX.
Questa immagine riguarda HD-SMKULCDX.
Questa immagine riguarda HD-SMKULCDX.

1m (3ft) Cavo Patch in Fibra Ottica con Chiave Sicura da LC UPC a LC UPC Uniboot Duplex OS2 Monomodale in PVC (OFNR) da 2.0 mm BIF

#155646
#155646

Corning G.657.A1 2.0mm Alta Densità

53,68 € (Incl. IVA)
FS P/N: HD-SMKULCDX
0 Venduto
0 Recensione
0 Domanda
Pre-ordine, Spedizione dal 9 dic., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Richiesta di Prodotti e Progetti
Garanzia entro 1 anno
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni

1m (3ft) Cavo Patch in Fibra Ottica con Chiave Sicura da LC UPC a LC UPC Uniboot Duplex OS2 Monomodale in PVC (OFNR) da 2.0 mm BIF

Il design uniboot consente a un cavo di trasportare entrambe le fibre, riducendo la congestione dei cavi durante l'instradamento. È adatto a essere utilizzato per il patching in fibra ad alta densità nei data center che devono risparmiare spazio e ridurre i problemi di gestione dei cavi.

I connettori LC con chiave sicura Senko offrono una sicurezza meccanica della rete quando è necessaria la segregazione delle reti per motivi di sicurezza della privacy. Possono impedire il collegamento improprio di reti separate con punti di accesso comuni. I connettori possono essere rimossi solo con strumento di estrazione del colore corrispondente.

Specifiche
Tipo di Connettore
LC UPC a LC UPC
Grado della Fibra
G. 657. A1
Modalità della Fibra
OS2 9/125μm
Lunghezza d'Onda
1310/1550nm
Perdita di Inserzione
≤0.3dB
Perdita di Ritorno
≥50dB
Raggio Minimo di Curvatura
(Nucleo di Fibra)
10mm
Raggio Minimo di Curvatura
(Cavo in Fibra)
10/5D (Dinamico/Statico)
Attenuazione a 1310nm
0.4dB/km
Attenuazione a 1550nm
0.25dB/km
Conteggio della Fibra
Duplex
Diametro Esterno del Cavo (OD)
2.0mm
Rivestimento del Cavo
PVC
Polarità
A (Tx) a B (Rx)
Durata
500 cicli
Resistenza alla Trazione
(Lungo/Breve Termine)
60/100N
Temperatura Operativa
-10 a 70°C (14 a 158℉)
Temperatura di Conservazione
-20 a 70℃ (-4 a 158℉)

Sistema di controllo della Qualità

Date un'occhiata al nostro programma di test per ottenere cavi in fibra ottica affidabili e ad alte prestazioni.

Sistema di controllo della Qualità

Test dei Cavi in Fibra Ottica Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche

10mm Min. Raggio di Curvatura

La fibra G.657.A1 consente di effettuare curve del cavo più strette per conservare e instradare l'allentamento.

Ghiera in Ceramica Zirconia

Le ghiere di precisione possono raggiungere una durata di inserimento fino a 500 volte.

Max 100N Resistenza alla Trazione

Il cavo resistente alla trazione riduce il rischio di fermi macchina dovuti a schiacciamenti.

Sicurezza Fisica per le Porte di Rete Critiche

Inserire il connettore LC sicuro nel modulo

Spingere la chiave LC sicura lungo il connettore fino a sentire uno "scatto"

Pull out the whole connector

Inserire il cappuccio di rimozione del secure LC nella chiave secure LC fino a sentire uno "scatto"

Rimuovere la chiave LC sicura utilizzando il tappo di rimozione LC sicura

Premere questo fermo e spostarlo all'indietro

Soddisfare le Diverse Esigenze di Installazione Interna

I cavi patch in fibra resistente sono adatti per il collegamento dell'armadio di rete, il cablaggio del canale a soffitto e il cablaggio sotto il pavimento del data center.

Domande & risposte
Fai una domanda
Essere il primo a poni una domanda.
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
Non ancora valutato. Sii il primo a scrivi una recensione
Risorse
Visti di recente