L'eccellente conduttività elettrica e il grado di ignifugazione garantiscono la massima trasmissione di corrente.
![3.9ft (1.2m) Doppio Bloccaggio Z-Lock IEC320 C20 a IEC320 C19 12AWG 250V/20A Cavo di Estensione dell'Alimentazione, Nero Questa immagine riguarda zLock-zC20-12-aC19-1.2m.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20220728175154kktk2o.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![3.9ft (1.2m) Doppio Bloccaggio Z-Lock IEC320 C20 a IEC320 C19 12AWG 250V/20A Cavo di Estensione dell'Alimentazione, Nero Questa immagine riguarda zLock-zC20-12-aC19-1.2m.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220728175154kktk2o.jpg)
![3.9ft (1.2m) Doppio Bloccaggio Z-Lock IEC320 C20 a IEC320 C19 12AWG 250V/20A Cavo di Estensione dell'Alimentazione, Nero Questa immagine riguarda zLock-zC20-12-aC19-1.2m.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202207281751548k4yae.jpg)
![3.9ft (1.2m) Doppio Bloccaggio Z-Lock IEC320 C20 a IEC320 C19 12AWG 250V/20A Cavo di Estensione dell'Alimentazione, Nero Questa immagine riguarda zLock-zC20-12-aC19-1.2m.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220728175154h1qsrn.jpg)
![3.9ft (1.2m) Doppio Bloccaggio Z-Lock IEC320 C20 a IEC320 C19 12AWG 250V/20A Cavo di Estensione dell'Alimentazione, Nero Questa immagine riguarda zLock-zC20-12-aC19-1.2m.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220720174931vu7qzq.jpg)
![3.9ft (1.2m) Doppio Bloccaggio Z-Lock IEC320 C20 a IEC320 C19 12AWG 250V/20A Cavo di Estensione dell'Alimentazione, Nero Questa immagine riguarda zLock-zC20-12-aC19-1.2m.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220720174931uxid2i.jpg)
3.9ft (1.2m) Doppio Bloccaggio Z-Lock IEC320 C20 a IEC320 C19 12AWG 250V/20A Cavo di Estensione dell'Alimentazione, Nero
Conduttore in Rame Puro
Applicare il conduttore in rame puro con la migliore conducibilità elettrica e termica.
Rivestimento SJTW
Soddisfa il grado di resistenza alla fiamma VW-1, riduce l'usura dei cavi e ne prolunga la durata.
Isolamento in PVC
Massima protezione del conduttore in rame puro dall'ambiente esterno.
Il cavo di alimentazione bloccabile serve per alimentare i dispositivi di rete o per estendere la connessione di alimentazione tra un server e un UPS o una PDU e utilizza colori diversi per indicare i percorsi di alimentazione all'interno del data center.
J***e
United States
Y***a
United States
A***s
Australia