L'eccellente conduttività elettrica e il grado di ignifugazione garantiscono la massima trasmissione di corrente.
![3.9ft (1.2m) Z-Lock a Doppia Chiusura IEC320 C14 a IEC320 C15 14AWG 250V/15A Cavo di Estensione dell'Alimentazione, Blu Questa immagine riguarda zLock-zC14-14-aC15-1.2mBL.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20240530142100er0xmh.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![3.9ft (1.2m) Z-Lock a Doppia Chiusura IEC320 C14 a IEC320 C15 14AWG 250V/15A Cavo di Estensione dell'Alimentazione, Blu Questa immagine riguarda zLock-zC14-14-aC15-1.2mBL.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240530142100er0xmh.jpg)
![3.9ft (1.2m) Z-Lock a Doppia Chiusura IEC320 C14 a IEC320 C15 14AWG 250V/15A Cavo di Estensione dell'Alimentazione, Blu Questa immagine riguarda zLock-zC14-14-aC15-1.2mBL.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202207281748025ompr7.jpg)
![3.9ft (1.2m) Z-Lock a Doppia Chiusura IEC320 C14 a IEC320 C15 14AWG 250V/15A Cavo di Estensione dell'Alimentazione, Blu Questa immagine riguarda zLock-zC14-14-aC15-1.2mBL.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220728174802r2oby3.jpg)
![3.9ft (1.2m) Z-Lock a Doppia Chiusura IEC320 C14 a IEC320 C15 14AWG 250V/15A Cavo di Estensione dell'Alimentazione, Blu Questa immagine riguarda zLock-zC14-14-aC15-1.2mBL.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220720172651xmv0fg.jpg)
![3.9ft (1.2m) Z-Lock a Doppia Chiusura IEC320 C14 a IEC320 C15 14AWG 250V/15A Cavo di Estensione dell'Alimentazione, Blu Questa immagine riguarda zLock-zC14-14-aC15-1.2mBL.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202207201726518wbl9h.jpg)
3.9ft (1.2m) Z-Lock a Doppia Chiusura IEC320 C14 a IEC320 C15 14AWG 250V/15A Cavo di Estensione dell'Alimentazione, Blu
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20240401102222pjs5ih.jpg)
Conduttore in Rame Puro
Applicare il conduttore in rame puro con la migliore conducibilità elettrica e termica.
SJT Jacket
Soddisfa il grado di resistenza alla fiamma VW-1, riduce l'usura dei cavi e ne prolunga la durata.
Isolamento in PVC
Massima protezione del conduttore in rame puro dall'ambiente esterno.
Il cavo di alimentazione bloccabile serve per alimentare i dispositivi di rete o per estendere la connessione di alimentazione tra un server e un UPS o una PDU e utilizza colori diversi per indicare i percorsi di alimentazione all'interno del data center.
Z***a
United States
Y***a
United States
A***s
Australia