Il transceiver SFP28 compatibile generico fornisce un throughput di 10/25GBASE-LR fino a 10 km su fibra monomodale (SMF) utilizzando una lunghezza d'onda di 1310 nm tramite un connettore duplex LC. Questo modulo garantisce la retrocompatibilità 10G e semplifica l'aggiornamento della rete. Offre un'opzione di connettività per 25G Ethernet, 10G Ethernet e data center. È pienamente conforme agli standard SFP28 MSA, SFF-8472, SFF-8402, SFF-8432 e alle parti applicabili dello standard SFF-8431.
Nota: Il P/N FS è cambiato da SFP-10/25GLR-31 a SFP-25GMLR-31, ma il prodotto è lo stesso. È stato cambiaa Solo il P/N FS.
Clicca per aprire la vista espansa
Generic Compatible 10/25GBASE-LR SFP28 1310nm 10km DOM Duplex LC SMF Optical Transceiver Module
#155192
#155192
84,18 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP-25GMLR-31
796 Venduti
23 Recensioni
3 Domande
Transceiver Models:
407 In Magazzino DE, Riceverai entro il 24 set., 2024
1040 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 7 ott., 2024
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
Modulo Transceiver Ottico SFP28 Compatibile Generico 10/25GBASE-LR per Data Center (SMF, 1310nm, 10km, DOM)
Specifiche
Numero
SFP-25GMLR-31
Nome di Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP28
Velocità Massima di Dati
25.78Gbps
Lunghezza d'Onda
1310nm
Max Cable Distanza
10km
Connettore
Duplex LC
Media
SMF
Tipo di Trasmettitore
DFB
Tipo di Ricevitore
PIN
Potenza TX
-7~2.5dBm
Sensibilità del Ricevitore
<-12dBm
Bilancio di Potenza
5dB
Sovraccarico di Ricevitore
2.5dBm
Consumo d'Energia
≤1.5W
Rapporto di Estinzione
>3dB
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C
Protocolli
SFF-8472, SFF-8024, SFF-8431, SFF-8432, CEI-28G-VSR
Dimensione del Nucleo
G.652
Packaging Technology
BOX Packaging
DOM
Supportato
Garanzia
5 Anni
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Caratteristiche
Aggiornare la Rete un Sito alla Volta
Aggiornare un solo sito a un'apparecchiatura 100G, continuando a collegarlo ai siti 25G esistenti.
Collegare Nuovi Siti 100G a Siti Legacy 25G
Sfruttare Appieno la Larghezza di Banda delle Porte 100G
Riutilizzo dell'ottica 25G nelle Nuove Porte 100G
Connettività 25G per Data Center
Caratterizzato da bassa potenza, alta densità e alta velocità, il transceiver SFP28 offre un modo popolare per aiutarvi a passare rapidamente alla trasmissione 25G.
Testata su Dispositivi Host per un'interoperabilità Comprovata
Ogni unità è sottoposta a test di qualità per verificarne la compatibilità con l'ambiente di commutazione previsto, il che garantisce un funzionamento impeccabile.
I Test Completi Aumentano l'Affidabilità
Qualificati attraverso un processo rigoroso con attrezzature avanzate per garantire l'ottenimento di ottiche di alta qualità e affidabili.
Test dello Spettro Ottico
Nessuna Perdita di Pacchetti & CRC
Test del Modello Oculare
Margine della Maschera >20%
Test del Tasso di Errore di Bit
BER 1E-12
Test di Temperatura
0~70°C
Permettere una Connettività senza Soluzione di Continuità per la Vostra Rete
Riconfigurando il transceiver per funzionare con diverse marche, FS BOX offre una flessibilità nei costi di magazzino.
Center Lunghezza d'Onda | 850nm | 1310nm | 850nm | 1310nm |
Connettore | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC |
Distanza Massima di Cavo | 100m@OM4/70m@OM3 at 25G 100m@OM3 at 10G | 400m@OM4/300m@OM3 | 10km | 10km |
Tipo di Trasmettitore | VCSEL | VCSEL | DFB | DFB |
Media | MMF | MMF | SMF | SMF |
Tecnologia d'Imballaggio | COB Packaging | COB Packaging | BOX Packaging | BOX Packaging |
Chip | Macom | Macom | Macom | Macom |
Applicazione | 25G Ethernet/10G Ethernet/Data Center | 25G Ethernet/10G Ethernet/Data Center | 25G Ethernet/10G Ethernet/Data Center | 25G Ethernet/10G Ethernet/Data Center |
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (3)Domanda senza risposta (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
23
0
0
0
0
N***e
United Kingdom
November 06, 2023
This transceiver module works perfectly in the Cisco switch where installed. The connection worked the first time, and I passed all of the stress tests I could put them through. Another purchase that is worth every penny!!
Acquisto verificato
Utile 2
Commento 0B***y
Netherlands
November 04, 2023
I was pleasantly surprised when I plugged them in – they immediately established a connection, which is an excellent sign. So far, everything looks promising.
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0R***s
United Kingdom
October 21, 2023
The robust build and exceptional performance of FS modules have truly boosted my productivity.
Acquisto verificato
Utile 3
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente