Clicca per aprire la vista espansa
2m (7ft) Senko SN UPC a SN UPC Uniboot Duplex OS2 Monomodale PVC (OFNR) 1.6mmCavo Patch in Fibra Ottica, per Connessione di Rete 400G
#155083
#155083
39,04 € (Incl. IVA)
FS P/N: HD-SMUSNDX
56 Venduti
0 Recensione
0 Domanda
Pre-ordine, Spedizione dal 14 ott., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Garanzia entro 1 anno
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Specifiche
Tipo di Connettore
SN a SN
Grado della Fibra
G.657.A1 (Compatibile con G.652.D)
Modalità della Fibra
OS2 9/125μm
Lunghezza d'Onda
1310/1550nm
Perdita di Inserzione
≤0.2dB
Perdita di Ritorno
≥50dB
Raggio Minimo di Curvatura
(Nucleo di Fibra)
(Nucleo di Fibra)
10mm
Raggio Minimo di Curvatura
(Cavo in Fibra)
(Cavo in Fibra)
10/5D (Dinamico/Statico)
Attenuazione a 1310nm
≤0.4dB/km
Attenuazione a 1550nm
≤0.3dB/km
Conteggio della Fibra
Duplex
Diametro Esterno del Cavo (OD)
1.6mm
Rivestimento del Cavo
PVC
Polarità
A (Tx) a B (Rx)
Temperatura Operativa
-10 a 60°C ( -14 a 140℉ )
Temperatura di Conservazione
-20 a 70°C ( -4 a 158℉ )
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Soluzioni di Connettività
Videos
Domande & risposte
Fai una domanda
Essere il primo a poni una domanda.
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
Non ancora valutato. Sii il primo a scrivi una recensione
Risorse
Visti di recente