FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda AD-8FSNSMF.
Questa immagine riguarda AD-8FSNSMF.
Questa immagine riguarda AD-8FSNSMF.
Questa immagine riguarda AD-8FSNSMF.
Questa immagine riguarda AD-8FSNSMF.
Questa immagine riguarda AD-8FSNSMF.
Questa immagine riguarda AD-8FSNSMF.
Questa immagine riguarda AD-8FSNSMF.
Questa immagine riguarda AD-8FSNSMF.
Questa immagine riguarda AD-8FSNSMF.

SN/UPC to SN/UPC 4-Port OS2 Single Mode Plastic Fiber Optic Adapter/Coupler Without Flange

#155079
#155079

Plastica Manicotto di Zirconia ≤0.2dB

41,48 € (Incl. IVA)
FS P/N: AD-8FSNSMF
42 Venduti
0 Recensione
0 Domanda
Pre-ordine, Spedizione dal 14 ott., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Richiesta di Prodotti e Progetti
Garanzia entro 1 anno
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni

Adaptador de fibra óptica monomodo SN/UPC a SN/UPC de 4 puertos, 0.2dB pérdida de inserción

Un adaptador de fibra óptica, a veces también llamado acoplador, es un pequeño dispositivo diseñado para terminar o enlazar los cables de fibra óptica o los conectores de fibra óptica entre dos líneas de fibra óptica. El adaptador SN/UPC de 4 puertos está diseñado para encajar a través del mismo recorte del panel definido para los adaptadores LC dúplex, lo que permite un 4x instantáneo de la densidad de módulos/conectores del panel actual simplemente retirando los adaptadores LC dúplex e instalando los adaptadores SN.

Specifiche
Tipo di Connettore
Senko SN-SN
Stile del Corpo
4-Port
Tipo di Luciare
UPC
Modalità della Fibra
OS2 9/125μm
Perdita di Inserzione
≤0.2dB
Durata
500 volte
Tipo di Montaggio
Flangiato Ridotto
Materiale del Manicotto di Allineamento
Zirconia Ceramica
Colore
Blu
Tasso di Infiammabilità
UL 94V-0
Quantità del Pacchetto
1 Pc
Stato di Conformità RoHS
Conforme
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Domande & risposte
Fai una domanda
Essere il primo a poni una domanda.
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
Non ancora valutato. Sii il primo a scrivi una recensione
Risorse
Visti di recente