SFP+ transceiver fornisce un throughput di 10GBase-T fino a 100m su cavo di rame Cat6a/Cat7. Questo transceiver è conforme a IEEE 802.3az, IEEE 802.3-2012, SFF-8472, SFF-8432 e SFP+ MSA. Ogni modulo transceiver SFP+ è testato singolarmente per essere utilizzato su una serie di switch, router, server, schede di interfaccia di rete (NIC) ecc. Caratterizzato da un basso consumo energetico, questo transceiver 10G SFP+ sostituibile a caldo è ideale per le reti aziendali per applicazioni LAN e per altri luoghi di rete che utilizzano connessioni in rame.
![Dell GP-10GSFP-T100 Compatibile SFP+ 10GBASE-T Rame RJ-45 100m Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda SFP-10G-T100.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230512114021119rhs.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![Dell GP-10GSFP-T100 Compatibile SFP+ 10GBASE-T Rame RJ-45 100m Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda SFP-10G-T100.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230512114021119rhs.jpg)
![Dell GP-10GSFP-T100 Compatibile SFP+ 10GBASE-T Rame RJ-45 100m Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda SFP-10G-T100.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230512114021aln5j8.jpg)
![Dell GP-10GSFP-T100 Compatibile SFP+ 10GBASE-T Rame RJ-45 100m Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda SFP-10G-T100.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230902122626oa0lpm.jpg)
![Dell GP-10GSFP-T100 Compatibile SFP+ 10GBASE-T Rame RJ-45 100m Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda SFP-10G-T100.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2023051211402184y7dg.jpg)
![Dell GP-10GSFP-T100 Compatibile SFP+ 10GBASE-T Rame RJ-45 100m Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda SFP-10G-T100.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230902122626x7h01e.jpg)
![Dell GP-10GSFP-T100 Compatibile SFP+ 10GBASE-T Rame RJ-45 100m Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda SFP-10G-T100.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202309021226264wsk3y.jpg)
![Dell GP-10GSFP-T100 Compatibile SFP+ 10GBASE-T Rame RJ-45 100m Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda SFP-10G-T100.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230902122626v5sw3p.jpg)
Dell GP-10GSFP-T100 Compatibile SFP+ 10GBASE-T Rame RJ-45 100m Modulo Transceiver Ottico
#154921
#154921
169,58 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP-10G-T100
401 Venduti
17 Recensioni
7 Domande
Transceiver Models:
626 In Magazzino DE, Riceverai entro il 09 lug., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Dell Compatibile 10GBASE-T SFP+ SGMII Optical Modulo Transceiver (Rame, 100m, RJ-45)
Specifiche
Numero di Parte
SFP-10G-T100
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP+ SGMII
Tasso Massimo di Dati
10Gbps
Media
10G@Cat6a/Cat7
5G@Cat5e/Cat6 o Meglio
100M/1000M/2.5G@Cat5/Cat5e o Meglio
5G@Cat5e/Cat6 o Meglio
100M/1000M/2.5G@Cat5/Cat5e o Meglio
Max Distanza di Cavo
100m@Cat6a/Cat7
Connettore
RJ-45
Tipo di Cavo
Rame
Caratteristiche Speciali
RX_LOS
DDM/DOM
Non Implementato
Consumo di Energia
≤1.8W
EMC (Electro Magnetic Compatibility)
Supportato
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
IEEE 802.3az, IEEE 802.3-2012, SFF-8472, SFF-8432, SFP+ MSA
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Test dei Transceiver Ottici Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230629162313lqub3r.jpg)
Videos
See more
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (7)Domanda senza risposta (1)Confronto Prodotti (2)Applicazione (1)Compatible Brand (1)Matching Prodotto (1)Parametro (1)Consumo di Energia (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
17
0
0
0
0
M***e
Netherlands
December 14, 2023
The transceiver arrived promptly, well packaged. Tested 10Gbe connection in Intel SFP+ port, working as expected!
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0I***p
Switzerland
November 16, 2023
This worked out of the box on a Mikrotik CRS device, which is a welcome change after trying other low-powered RJ45 transceivers. And yes, it is much cooler than Mikrotik's own S+RJ10. I ordered immediately a few more to complete the move to low-power :)
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0M***e
Canada
June 30, 2023
The 100m version does 10Gb even over the 50 feet of CAT5e that I tried.
Acquisto verificato
Utile 3
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente