SFP+ transceiver fornisce un throughput di 10GBase-T fino a 100m su cavo di rame Cat6a/Cat7. Questo transceiver è conforme a IEEE 802.3az, IEEE 802.3-2012, SFF-8472, SFF-8432 e SFP+ MSA. Ogni modulo transceiver SFP+ è testato singolarmente per essere utilizzato su una serie di switch, router, server, schede di interfaccia di rete (NIC) ecc. Caratterizzato da un basso consumo energetico, questo transceiver 10G SFP+ sostituibile a caldo è ideale per le reti aziendali per applicazioni LAN e per altri luoghi di rete che utilizzano connessioni in rame.
![Brocade 10G-SFPP-T100 Compatibile SFP+ 10GBASE-T Rame RJ-45 100m Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda SFP-10G-T100.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230512114021cexgyl.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![Brocade 10G-SFPP-T100 Compatibile SFP+ 10GBASE-T Rame RJ-45 100m Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda SFP-10G-T100.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230512114021cexgyl.jpg)
![Brocade 10G-SFPP-T100 Compatibile SFP+ 10GBASE-T Rame RJ-45 100m Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda SFP-10G-T100.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230512114021sxjyah.jpg)
![Brocade 10G-SFPP-T100 Compatibile SFP+ 10GBASE-T Rame RJ-45 100m Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda SFP-10G-T100.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230902122626oa0lpm.jpg)
![Brocade 10G-SFPP-T100 Compatibile SFP+ 10GBASE-T Rame RJ-45 100m Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda SFP-10G-T100.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2023051211402170auw9.jpg)
![Brocade 10G-SFPP-T100 Compatibile SFP+ 10GBASE-T Rame RJ-45 100m Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda SFP-10G-T100.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230902122626x7h01e.jpg)
![Brocade 10G-SFPP-T100 Compatibile SFP+ 10GBASE-T Rame RJ-45 100m Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda SFP-10G-T100.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202309021226264wsk3y.jpg)
![Brocade 10G-SFPP-T100 Compatibile SFP+ 10GBASE-T Rame RJ-45 100m Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda SFP-10G-T100.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230902122626v5sw3p.jpg)
Brocade 10G-SFPP-T100 Compatibile SFP+ 10GBASE-T Rame RJ-45 100m Modulo Transceiver Ottico
#154919
#154919
169,58 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP-10G-T100
271 Venduti
17 Recensioni
6 Domande
Transceiver Models:
614 In Magazzino DE, Riceverai entro il 10 lug., 2024
70 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 22 lug., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Brocade Compatibile 10GBASE-T SFP+ SGMII Modulo Transceiver (Rame, 100m, RJ-45)
Specifiche
Numero di Parte
SFP-10G-T100
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP+ SGMII
Tasso Massimo di Dati
10Gbps
Media
10G@Cat6a/Cat7
5G@Cat5e/Cat6 o Meglio
100M/1000M/2.5G@Cat5/Cat5e o Meglio
5G@Cat5e/Cat6 o Meglio
100M/1000M/2.5G@Cat5/Cat5e o Meglio
Max Distanza di Cavo
100m@Cat6a/Cat7
Connettore
RJ-45
Tipo di Cavo
Rame
Caratteristiche Speciali
RX_LOS
DDM/DOM
Non Implementato
Consumo di Energia
≤1.8W
EMC (Electro Magnetic Compatibility)
Supportato
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
IEEE 802.3az, IEEE 802.3-2012, SFF-8472, SFF-8432, SFP+ MSA
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Test dei Transceiver Ottici Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230629162313lqub3r.jpg)
Videos
See more
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (6)Confronto Prodotti (2)Chipset (1)Data Rate (1)Parametro (1)Consumo di Energia (1)Distanza di Trasmissione (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
17
0
0
0
0
M***e
Netherlands
December 14, 2023
The transceiver arrived promptly, well packaged. Tested 10Gbe connection in Intel SFP+ port, working as expected!
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0I***p
Switzerland
November 16, 2023
This worked out of the box on a Mikrotik CRS device, which is a welcome change after trying other low-powered RJ45 transceivers. And yes, it is much cooler than Mikrotik's own S+RJ10. I ordered immediately a few more to complete the move to low-power :)
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0M***e
Canada
June 30, 2023
The 100m version does 10Gb even over the 50 feet of CAT5e that I tried.
Acquisto verificato
Utile 3
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente