NETGEAR Compatibile SFP+ transceiver supporta collegamenti fino a 80 km su fibra monomodale (SMF) ed è adatto per applicazioni Ethernet 10G e Data Center. È conforme agli standard IEEE 802.3ae, SFP+ MSA, SFF-8472 e SFF-8431. Il monitoraggio diagnostico digitale (DDM) integrato consente di accedere ai parametri operativi in tempo reale.
Il CWDM-SFP10G-80-I è adatto a temperature di esercizio industriali e può funzionare in ambienti industriali difficili, come telecomunicazioni, elaborazione e gestione dei dati, applicazioni di automazione industriale e di fabbrica, applicazioni esterne, sistemi di trasporto ferroviari e intelligenti (ITS), marini, petroliferi e del gas, minerari ecc.
Clicca per aprire la vista espansa
NETGEAR Compatibile 10G CWDM SFP+ 1550nm 80km Industriale DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver per la Trasmissione
#154608
#154608
511,18 € (Incl. IVA)
FS P/N: CWDM-SFP10G-80-I
0 Venduto
24 Recensioni
1 Domanda
Lunghezza d'onda:
Pre-ordine, Spedizione dal 6 set., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
NETGEAR Compatibile 10G CWDM SFP+ Modulo Ottico Transceiver (SMF, 1550nm, 80km, Duplex LC, Industriale, DOM)
Specifiche
Numero di Parte
CWDM-SFP10G-80-I
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP+
Tasso Massimo di Dati
11.3Gbps
Lunghezza d'Onda
1550nm
Distanza Massima del Cavo
80km
Connettore
Duplex LC
Media
SMF
Tipo di Trasmettitore
EML
Tipo di Ricevitore
APD
Potenza TX
0~5dBm
Sensibilità del Ricevitore
< -23dBm
Powerbudget
23dB
Sovraccarico del Ricevitore
-6dBm
Consumo di Energia
<1.8W
Rapporto di Estinzione
6dB
DDM/DOM
Supportato
Intervallo di Temperatura Industriale
-40 a 85°C (-40 a 185°F)
Protocolli
SFP+ MSA, SFF-8431, SFF-8472, IEEE 802.3ae
Garanzia
5 Anni
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
Domande & risposte
Fai una domanda
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
24
0
0
0
0
C***s
France
June 11, 2023
These are inexpensive and amazing. I order them all the time for clients, great value.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0C***s
France
June 11, 2023
These are inexpensive and amazing. I order them all the time for clients, great value.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0C***s
France
June 11, 2023
These are inexpensive and amazing. I order them all the time for clients, great value.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente