H3C Compatibile SFP+ transceiver supporta una lunghezza di collegamento fino a 80 km su fibra monomodale (SMF) ed è adatto per applicazioni 10G Ethernet e Data Center. È conforme agli standard IEEE 802.3ae, SFP+ MSA, SFF-8472 e SFF-8431. Il monitoraggio diagnostico digitale (DDM) integrato consente di accedere ai parametri operativi in tempo reale. Il transceiver utilizza il TOSA di Sumitomo, che garantisce prestazioni stabili e qualità affidabile.
Il CWDM-SFP10G-80-I è adatto a temperature di esercizio industriali e può funzionare in ambienti industriali difficili, come telecomunicazioni, elaborazione e gestione dei dati, applicazioni di automazione industriale e di fabbrica, applicazioni esterne, sistemi di trasporto ferroviari e intelligenti (ITS), marini, petroliferi e del gas, minerari ecc.
![H3C Compatibile 10G CWDM SFP+ 1590nm 80km Industriale DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver per la Trasmissione Questa immagine riguarda CWDM-SFP10G-80-I.](https://resource.fs.com/mall/10G-CWDM-SFP-/800x800/20220615111955_575.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![H3C Compatibile 10G CWDM SFP+ 1590nm 80km Industriale DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver per la Trasmissione Questa immagine riguarda CWDM-SFP10G-80-I.](https://resource.fs.com/mall/10G-CWDM-SFP-/60x60/20220615111955_575.jpg)
H3C Compatibile 10G CWDM SFP+ 1590nm 80km Industriale DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver per la Trasmissione
#154586
#154586
511,18 € (Incl. IVA)
FS P/N: CWDM-SFP10G-80-I
0 Venduto
24 Recensioni
1 Domanda
Lunghezza d'onda:
Pre-ordine, Spedizione dal 6 set., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
H3C Compatibile 10G CWDM SFP+ Modulo Transceiver (SMF, 1590nm, 80km, Duplex LC, Industriale, DOM)
Specifiche
Numero di Parte
CWDM-SFP10G-80-I
Nome del Fornitore
FS
Form Factor
SFP+
Tasso Massimo di Dati
11.3Gbps
Lunghezza d'Onda
1590nm
Distanza Massima del Cavo
80km
Connettore
Duplex LC
Media
SMF
Consumo di Energia
1.8W
Tecnologia di Imballaggio
BOX
Componenti Ottici
EML CWDM
Supporto DOM
Sì
Potenza TX
0~5dBm
Potenza RX
-23~-7dBm
Intervallo di Temperatura Industriale
-40 a 85°C (-40 a 185°F)
Sensibilità del Ricevitore
< -23dBm
Modulazione
NRZ
Rapporto di Estinzione
>6dB
Protocolli
SFP+ MSA, SFF-8431, SFF-8472, IEEE 802.3ae, ITU-T G.652
Garanzia
5 Anni
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20220615/165527595562a981b3baaa67.46016208.jpeg.webp)
Domande & risposte
Fai una domanda
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
24
0
0
0
0
C***s
France
June 11, 2023
These are inexpensive and amazing. I order them all the time for clients, great value.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0C***s
France
June 11, 2023
These are inexpensive and amazing. I order them all the time for clients, great value.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0C***s
France
June 11, 2023
These are inexpensive and amazing. I order them all the time for clients, great value.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente